Bu kablo bağları, bağın tepesindeki basit mekanizma sayesinde kolayca bırakılabildiklerinden, tekrar kullanılabilme avantajı sunar. İki farklı türde sunulur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|
5,4365 TL - 5,4365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
4,4475 TL - 4,4475 TL | 10996 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
8,5959 TL - 8,5959 TL | 1837 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
3,4066 TL - 3,4066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
5,5725 TL - 5,5725 TL | 5198 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
3,9218 TL - 3,9218 TL | 24977 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
9,7045 TL - 9,7045 TL | 40 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
6,1823 TL - 6,1823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
3,9007 TL - 3,9007 TL | 11390 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
5,5829 TL - 5,5829 TL | 42982 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
6,4451 TL - 6,4451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
9,4628 TL - 9,4628 TL | 12390 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
3,2698 TL - 3,2698 TL | 5162 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
5,7196 TL - 5,7196 TL | 17868 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
14,2993 TL - 14,2993 TL | 1600 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
6,6975 TL - 6,6975 TL | 5946 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
11,881 TL - 11,881 TL | 2000 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
8,569 TL - 8,569 TL | 8 Stokta |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
4,7629 TL - 4,7629 TL | 386 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
10,0305 TL - 10,0305 TL | 37458 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.