Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.
Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.
The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Malzeme | Menteşe Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604,1113 TL - 604,1113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
675,8007 TL - 675,8007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2.682,8681 TL - 2.682,8681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz Menteşe
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
2.499,7034 TL - 2.499,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz Menteşe
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
614,4956 TL - 614,4956 TL | 126 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz Menteşe
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
899,002 TL - 1.244,2934 TL | 188 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.515,6195 TL - 1.818,7434 TL | 164 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3.285,0514 TL - 3.942,0617 TL | 63 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.015,6043 TL - 1.015,6043 TL | 2 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz Menteşe
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
497,8466 TL - 597,4159 TL | 123 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz Menteşe
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
713,3873 TL - 713,3873 TL | 70 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz Menteşe
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.069,2631 TL - 1.479,9492 TL | 161 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2.720,9655 TL - 3.265,1586 TL | 49 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz Menteşe
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
449,965 TL - 449,965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2.853,5493 TL - 2.853,5493 TL | 199 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
530,9662 TL - 637,1595 TL | 163 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
828,5863 TL - 1.146,8323 TL | 71 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz Menteşe
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
801,6704 TL - 801,6704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz Menteşe
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1.108,0698 TL - 1.108,0698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1.371,1546 TL - 1.371,1546 TL | 39 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz Menteşe
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.