Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
.
Seri Kodu: SR5587, SR5586
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Tutamak Rengi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576,9532 TL - 641,0593 TL | 6430 Stokta |
Bore
|
|
PP
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
|
||
223,0276 TL - 247,8083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bore
|
|
PP
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
|
||
95,932 TL - 95,932 TL | 154 Stokta |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Black
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
132,5007 TL - 147,223 TL | 6756 Stokta |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Vidalı Montaj
|
Grey
|
|
||
249,791 TL - 277,5454 TL | 1330 Stokta |
Bore
|
|
PP
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
|
||
155,3256 TL - 172,584 TL | 1904 Stokta |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
|
||
132,5007 TL - 147,223 TL | 1400 Stokta |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
|
||
374,7557 TL - 416,3951 TL | 140 Stokta |
Bore
|
|
PP
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
|
||
602,9449 TL - 669,9388 TL | 70 Stokta |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.