Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,2523 TL - 146,2523 TL | 480 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 397,6464 TL - 397,6464 TL | 1408 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 198,0726 TL - 198,0726 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 218,7683 TL - 218,7683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 293,1354 TL - 293,1354 TL | 1 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 144,2546 TL - 144,2546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 191,717 TL - 191,717 TL | 10 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 291,4532 TL - 291,4532 TL | 59 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 184,9445 TL - 184,9445 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 180,4337 TL - 180,4337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 159,7104 TL - 159,7104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 393,6509 TL - 393,6509 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 156,0305 TL - 156,0305 TL | 157 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Dişi
|
|
Phenolic
|
||
| 291,4532 TL - 291,4532 TL | 135 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 393,6509 TL - 393,6509 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 120,9131 TL - 120,9131 TL | 29070 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
|
Phenolic
|
||
| 283,5675 TL - 283,5675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 397,6464 TL - 397,6464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 399,4338 TL - 399,4338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Dişli Dişi
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 128,7987 TL - 128,7987 TL | 8 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin