Diaphragm Grommets contain a thin central film that can be pierced to allow a range of different sized wires to pass through into an enclosure or through a panel. Whereas two sided cut-outs have the central film in the centre of the grommet, one sided cut-outs have the film to one side of the grommet.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | İç Çap | Panel Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGB-11 | 4,4475 TL - 4,4475 TL | 280455 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 2,9439 TL - 2,9439 TL | 198745 Stokta |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,639 TL - 2,639 TL | 10980 Stokta |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,5852 TL - 3,5852 TL | 114767 Stokta |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| DGB-13 | 4,9416 TL - 4,9416 TL | 21790 Stokta |
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 3,3119 TL - 3,3119 TL | 1870 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,2267 TL - 4,2267 TL | 60477 Stokta |
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,639 TL - 2,639 TL | 362000 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin