Menü Arama

Flanşsız Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking Flangeless Plugs are a type of plug that is used to cover holes without masking the surrounding area. They protect against contaminants, dust, dirt, damage, or undesired substances. It features conical rings and a hollow core, which allows many different areas to be masked.

Furthermore, the pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage. The reusable nature of the material used in these plugs allows for various uses, minimising the need for frequent replacements and helping to reduce waste. They can be utilised in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.

  • Material: EPDM, Silicone, TPE, PVC
  • Colour: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red


Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
69 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu FH Renk D Malzeme d1 Tip Satın Al
7,7396 TL - 7,7396 TL 40238 Stokta
Black
EPDM
14,9301 TL - 14,9301 TL 4000 Stokta
Black
EPDM
31,3322 TL - 31,3322 TL 1868 Stokta
Black
EPDM
8,1192 TL - 8,1192 TL 6010 Stokta
Black
EPDM
53,9377 TL - 53,9377 TL 1216 Stokta
Black
EPDM
11,585 TL - 11,585 TL 76044 Stokta
Natural
Silicone
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
TPE
6,0666 TL - 14,8633 TL 12676 Stokta
Black
PVC
3,8167 TL - 9,3508 TL 11626 Stokta
Black
PVC
9,3156 TL - 9,3156 TL 72166 Stokta
Black
EPDM
18,1895 TL - 18,1895 TL 13428 Stokta
Black
EPDM
35,1174 TL - 35,1174 TL 7280 Stokta
Black
EPDM
17,5586 TL - 17,5586 TL 3926 Stokta
Black
EPDM
68,7627 TL - 68,7627 TL 422 Stokta
Black
EPDM
16,1607 TL - 16,1607 TL 32258 Stokta
Natural
Silicone
17,9792 TL - 17,9792 TL 25492 Stokta
Natural
Silicone
22,5003 TL - 22,5003 TL 206930 Stokta
Orange
Silicone
57,6177 TL - 57,6177 TL 1155 Stokta
Natural
Silicone
58,2486 TL - 58,2486 TL 1552 Stokta
Natural
Silicone
75,5969 TL - 75,5969 TL 470 Stokta
Natural
Silicone
  • / 4
Maskeleme Tapası 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm EPDM

461481

Fiyat Aralığı
7,7396 TL - 7,7396 TL

Stok Seviyeleri
40238 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    4016999790
Flanşsız Maskeleme Tapaları 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm EPDM

461485

Fiyat Aralığı
14,9301 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    4016999790
Maskeleme Tapası 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm EPDM

461489

Fiyat Aralığı
31,3322 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
1868 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    4016999790
Maskeleme Tapası 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM

491690

Fiyat Aralığı
8,1192 TL - 8,1192 TL

Stok Seviyeleri
6010 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Tapası 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM

491694

Fiyat Aralığı
53,9377 TL - 53,9377 TL

Stok Seviyeleri
1216 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanşsız Maskeleme Tapaları 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone

461465

Fiyat Aralığı
11,585 TL - 11,585 TL

Stok Seviyeleri
76044 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Tapası 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE

18415

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    TPE
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Tapası 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm PVC

11135

Fiyat Aralığı
14,8633 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
12676 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    PVC
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
N/A Black 6.0 mm 8.0 mm (DIA)

11132

Fiyat Aralığı
9,3508 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
11626 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    PVC
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Tapası 10.0 mm 12.0 mm 25.4 mm EPDM

461482

Fiyat Aralığı
9,3156 TL - 9,3156 TL

Stok Seviyeleri
72166 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    4016999790
Flanşsız Maskeleme Tapaları 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm EPDM

461486

Fiyat Aralığı
18,1895 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
13428 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    4016999790
Maskeleme Tapası 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM

461490

Fiyat Aralığı
35,1174 TL - 35,1174 TL

Stok Seviyeleri
7280 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Tapası 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM

491691

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
3926 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Tapası 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM

491695

Fiyat Aralığı
68,7627 TL - 68,7627 TL

Stok Seviyeleri
422 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Tapası 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone

461466

Fiyat Aralığı
16,1607 TL - 16,1607 TL

Stok Seviyeleri
32258 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanşsız Maskeleme Tapaları 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone

461470

Fiyat Aralığı
17,9792 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
25492 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanşsız Maskeleme Tapaları 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone

499018

Fiyat Aralığı
22,5003 TL - 22,5003 TL

Stok Seviyeleri
206930 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Orange
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanşsız Maskeleme Tapaları 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone

499022

Fiyat Aralığı
57,6177 TL - 57,6177 TL

Stok Seviyeleri
1155 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanşsız Maskeleme Tapaları 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone

461474

Fiyat Aralığı
58,2486 TL - 58,2486 TL

Stok Seviyeleri
1552 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Tapası 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone

461478

Fiyat Aralığı
75,5969 TL - 75,5969 TL

Stok Seviyeleri
470 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790