Menü Arama

Halka Somunlar

Stokta

Halka Somunlar iki pano arasında güvenli bir dişli bağlantı sağlamak için kullanılır.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Vida Boyutu Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Satın Al
4,1613 TL - 4,5774 TL 2000 Stokta
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
7,2999 TL - 7,2999 TL 500 Stokta
#8
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
4,9518 TL - 6,6024 TL 2000 Stokta
1/4
27 mm
15.9 mm
3.2 mm
2,3267 TL - 3,0958 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,8119 TL - 0,893 TL 2000 Stokta
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
2,357 TL - 2,5927 TL 17392 Stokta
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
1,8073 TL - 2,4067 TL 3000 Stokta
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
2,3004 TL - 2,3004 TL 1395 Stokta
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
8,017 TL - 8,017 TL 1000 Stokta
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
3,9137 TL - 4,3051 TL 2866 Stokta
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
4,6997 TL - 11,5144 TL 450 Stokta
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
2,1578 TL - 2,877 TL 2000 Stokta
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
2,768 TL - 3,0448 TL 2000 Stokta
#8 - #10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
2,3585 TL - 2,5944 TL 798 Stokta
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
1,5398 TL - 2,0471 TL 983 Stokta
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
1,835 TL - 2,4436 TL 2000 Stokta
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
4,8688 TL - 6,4917 TL 2000 Stokta
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
3,0799 TL - 4,1034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
4,2824 TL - 4,2824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
2,4287 TL - 2,4287 TL 58476 Stokta
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
  • / 3
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00003

Fiyat Aralığı
2,9197 TL - 2,413 TL

Stok Seviyeleri
5035 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00007

Fiyat Aralığı
2,3682 TL - 2,3682 TL

Stok Seviyeleri
2453 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SPG00002

Fiyat Aralığı
6,9911 TL - 6,9911 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SPG00006

Fiyat Aralığı
3,045 TL - 2,5165 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00005

Fiyat Aralığı
2,8651 TL - 2,3678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 6.4 - 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00010

Fiyat Aralığı
3,0855 TL - 3,0855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SPG00004

Fiyat Aralığı
3,8194 TL - 2,3311 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.9 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00001

Fiyat Aralığı
5,1013 TL - 3,4074 TL

Stok Seviyeleri
2795 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00002

Fiyat Aralığı
7,1417 TL - 7,1417 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00006

Fiyat Aralığı
2,1927 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SPG00001

Fiyat Aralığı
4,4626 TL - 3,125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SPG00005

Fiyat Aralığı
3,8567 TL - 2,3597 TL

Stok Seviyeleri
5892 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00004

Fiyat Aralığı
2,4667 TL - 2,4667 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00008

Fiyat Aralığı
2,3332 TL - 2,1211 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SPG00003

Fiyat Aralığı
4,0795 TL - 4,0795 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
PA 4.2 mm Halka Somun 7.0 mm

162701500002

Fiyat Aralığı
4,3949 TL - 4,3949 TL

Stok Seviyeleri
46000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    4.2
  • Delik Boyutu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Natural
PA 4.8 mm Halka Somun 8.0 mm

162801600002

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    4.8
  • Delik Boyutu
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Natural
PA 3.5 mm Halka Somun 6.0 mm

162601400002

Fiyat Aralığı
3,5223 TL - 3,5223 TL

Stok Seviyeleri
1403 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    3.5
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Natural
PA 2.9 mm Halka Somun 5.0 mm

162501300002

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
7862 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    2.9
  • Delik Boyutu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Natural
Sac Levha Somunu .425.429 in 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon

60SGN02200

Fiyat Aralığı
6,4917 TL - 4,8688 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    5/16
  • Kafa Çapı
    18.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

60SGN00910

Fiyat Aralığı
4,5774 TL - 4,1613 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    17.6 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Nylon #8 Halka Somun .275.280 in

60SGN02500

Fiyat Aralığı
7,2999 TL - 7,2999 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.9 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.375 - 0.375 in 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon

60SGN00005

Fiyat Aralığı
6,6024 TL - 4,9518 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    1/4
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    27 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

60SGN00011

Fiyat Aralığı
3,0958 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.347 - 0.350 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon

60SGN00037

Fiyat Aralığı
0,893 TL - 0,8119 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8
  • Kafa Çapı
    16.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

60SGN00911

Fiyat Aralığı
2,5927 TL - 2,357 TL

Stok Seviyeleri
17392 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

60SGN00010

Fiyat Aralığı
2,4067 TL - 1,8073 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon

60SGN00016

Fiyat Aralığı
2,3004 TL - 2,3004 TL

Stok Seviyeleri
1395 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

60SGN00818

Fiyat Aralığı
8,017 TL - 8,017 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    13.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    27.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

60SGN00012

Fiyat Aralığı
4,3051 TL - 3,9137 TL

Stok Seviyeleri
2866 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

60SGN00072

Fiyat Aralığı
11,5144 TL - 4,6997 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    18.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon

60SGN01143

Fiyat Aralığı
2,877 TL - 2,1578 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.267 in 0.8 mm 2.8 mm #8 - #10 Nylon

60SGN00008

Fiyat Aralığı
3,0448 TL - 2,768 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8 - #10
  • Delik Boyutu
    6.8 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.3 mm
  • Renk
    Natural
Sac Levha Somunu 0.270 - 0.280 in 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon

60SGN00009

Fiyat Aralığı
2,5944 TL - 2,3585 TL

Stok Seviyeleri
798 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #6
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.169 - 0.177 in 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon

60SGN00014

Fiyat Aralığı
2,0471 TL - 1,5398 TL

Stok Seviyeleri
983 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #4
  • Kafa Çapı
    6.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon

60SGN00100

Fiyat Aralığı
2,4436 TL - 1,835 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 10.9 - 10.5 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon

60SGN02700

Fiyat Aralığı
6,4917 TL - 4,8688 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    5/16
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon

60SGN01121

Fiyat Aralığı
4,1034 TL - 3,0799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #12
  • Kafa Çapı
    13.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu .325.330 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

60SGN02400

Fiyat Aralığı
4,2824 TL - 4,2824 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Kafa Çapı
    14.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon

60SGN01140

Fiyat Aralığı
2,4287 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
58476 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.280 - 0.285 in 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon

60SGN00073

Fiyat Aralığı
3,6048 TL - 3,277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #6
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    18.3 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

60SGN00013

Fiyat Aralığı
3,5748 TL - 3,5748 TL

Stok Seviyeleri
1342 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon

60SGN01124

Fiyat Aralığı
2,7733 TL - 2,5212 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #8 Nylon

60SGN00038

Fiyat Aralığı
3,2321 TL - 2,4241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.415 - 0.430 in 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon

60SGN02300

Fiyat Aralığı
6,4917 TL - 4,8688 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    5/16
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6