Heat stabilised cable ties provide a wider operation range for harsher environments. Cable ties in this range come in either UL-V2 or UV resistant material, suitable for outdoor use.
Series Code :SR1817
Seri Kodu: SR1817
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5821 TL - 1,5821 TL | 492078 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,2657 TL - 1,2657 TL | 313802 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
2,654 TL - 2,654 TL | 5196 Stokta |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,4086 TL - 1,4086 TL | 2800 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
8,2115 TL - 8,2115 TL | 397688 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,3092 TL - 0,3092 TL | 1800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,738 TL - 0,738 TL | 188874 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
1,2147 TL - 1,2147 TL | 17328 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,7864 TL - 1,7864 TL | 46506 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,4086 TL - 1,4086 TL | 104972 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,1436 TL - 2,1436 TL | 4132 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,4563 TL - 0,4563 TL | 267426 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,7737 TL - 0,7737 TL | 48232 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,7242 TL - 1,7242 TL | 116966 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
24,9906 TL - 24,9906 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
|
||
1,3143 TL - 1,3143 TL | 1910 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
|
||
1,0217 TL - 1,0217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.