Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.
Series Code :SR5448
Seri Kodu: SR5448
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Hareketi Devinimi | Toplam Uzunluk | Malzeme | Montaj Tipi | Tutma Gücü | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
898,2693 TL - 898,2693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Pull
|
4.843 in
123.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
716.5 lbs
325.0 kg
|
||
770,03 TL - 770,03 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Pull
|
3.13 in
79.5 mm
|
Stainless Steel
|
Flanged Base
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
1.663,2528 TL - 1.663,2528 TL | 46 Stokta |
Pull
|
4.843 in
123.0 mm
|
Stainless Steel
|
Flanged Base
|
716.5 lbs
325.0 kg
|
||
606,1684 TL - 606,1684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Pull
|
3.346 in
85.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
1.315,3441 TL - 1.315,3441 TL | 60 Stokta |
Pull
|
6.634 in
168.5 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
1.265,4732 TL - 1.265,4732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Pull
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stainless Steel
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
2.812,3606 TL - 2.812,3606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Pull
|
6.634 in
168.5 mm
|
Stainless Steel
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
818,1198 TL - 818,1198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Pull
|
5.827 in
148.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
1.066,8801 TL - 1.066,8801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Pull
|
5.827 in
148.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
991,1834 TL - 991,1834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Push Pull
|
4.843 in
123.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
1.588,1495 TL - 1.588,1495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Push Pull
|
5.827 in
148.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
947,8432 TL - 947,8432 TL | 8 Stokta |
Push Pull
|
4.37 in
111.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
1.431,1156 TL - 1.431,1156 TL | 28 Stokta |
Push Pull
|
6.024 in
153.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
1322.8 lbs
600.0 kg
|
||
652,1801 TL - 652,1801 TL | 11 Stokta |
Push Pull
|
5.472 in
139.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
1.372,933 TL - 1.372,933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Push Pull
|
4.764 in
121.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
763,2578 TL - 763,2578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Push Pull
|
4.803 in
122.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
1.235,7883 TL - 1.235,7883 TL | 47 Stokta |
Push Pull
|
7.087 in
180.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
1763.7 lbs
800.0 kg
|
||
2.740,5228 TL - 2.740,5228 TL | 34 Stokta |
Push Pull
|
7.047 in
179.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
1763.7 lbs
800.0 kg
|
||
1.253,8961 TL - 1.253,8961 TL | 17 Stokta |
Push Pull
|
6.024 in
153.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
881.8 lbs
400.0 kg
|
||
3.940,0951 TL - 3.940,0951 TL | 13 Stokta |
Push Pull
|
12.323 in
313.0 mm
|
Steel
|
Flanged Base
|
5732 lbs
2600.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.