Menü Arama

İtmeli-Çekmeli Manivelalı Kelepçe

Stokta

Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.

Series Code :SR5448

Seri Kodu: SR5448

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kulp Hareketi Devinimi Toplam Uzunluk Malzeme Montaj Tipi Tutma Gücü Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
İtmeli-Çekmeli
168.5 mm
Steel
Flanged Base
900.0 kg
13 Stokta
İtmeli-Çekmeli
313.0 mm
Steel
Flanged Base
2600.0 kg
17 Stokta
İtmeli-Çekmeli
153.0 mm
Steel
Flanged Base
400.0 kg
8 Stokta
İtmeli-Çekmeli
111.0 mm
Steel
Flanged Base
200.0 kg
11 Stokta
İtmeli-Çekmeli
139.0 mm
Steel
Flanged Base
150.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
İtmeli-Çekmeli
121.0 mm
Steel
Flanged Base
300.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
İtmeli-Çekmeli
122.0 mm
Steel
Flanged Base
300.0 kg
47 Stokta
İtmeli-Çekmeli
180.0 mm
Steel
Flanged Base
800.0 kg
34 Stokta
İtmeli-Çekmeli
179.0 mm
Steel
Flanged Base
800.0 kg
46 Stokta
İtmeli-Çekmeli
123.0 mm
Stainless Steel
Flanged Base
325.0 kg
  • / 2
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN 304 Stainless Steel

10350065


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    168.5 mm
  • Tutma Gücü
    900.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    İtmeli-Çekmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Steel

10349885


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    313.0 mm
  • Tutma Gücü
    2600.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    İtmeli-Çekmeli
  • GTIP Numarası
    8205700000
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Steel

10349830


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    153.0 mm
  • Tutma Gücü
    400.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    İtmeli-Çekmeli
  • GTIP Numarası
    7318190090
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Steel

10349854


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    111.0 mm
  • Tutma Gücü
    200.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    İtmeli-Çekmeli
  • GTIP Numarası
    8205700000
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Steel

10349847


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    139.0 mm
  • Tutma Gücü
    150.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    İtmeli-Çekmeli
  • GTIP Numarası
    7318190090
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Steel

10349960


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    121.0 mm
  • Tutma Gücü
    300.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    İtmeli-Çekmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Steel

10349823


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    122.0 mm
  • Tutma Gücü
    300.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    İtmeli-Çekmeli
  • GTIP Numarası
    8205700000
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Steel

10349861


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Tutma Gücü
    800.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    İtmeli-Çekmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Steel

10349984


Stok Seviyeleri
34 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    179.0 mm
  • Tutma Gücü
    800.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    İtmeli-Çekmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN 304 Stainless Steel

10350072


Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    123.0 mm
  • Tutma Gücü
    325.0 kg
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Kulp Hareketi Devinimi
    İtmeli-Çekmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890