İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Doğal renk
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
|||
| 3919 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
|||
| 4000 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
|||
| 218095 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
|||
| 353134 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
|||
| 2208750 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Domed
|
0.256 in
6.5 mm
|
Siyah
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
|||
| 721058 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Doğal renk
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
|||
| 146826 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2
|
|||
| 71958 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
|||
| 154000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
|||
| 112200 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
|||
| 33024 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
|||
| 5800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
|||
| 178130 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
|||
| 148410 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
|||
| 780133 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin