Menü Arama

Kelepçeli Pullar - Naylon

Stokta

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR1943

Seri Kodu: SR1943

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yükseklik İç Çap Dış Çap Uyumlu Boru Boyutu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Toplam Yükseklik Satın Al
57,9332 TL - 57,9332 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
14,825 TL - 14,825 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
5,0993 TL - 5,0993 TL 3710 Stokta
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
5,0993 TL - 5,0993 TL 878 Stokta
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
5,6776 TL - 5,6776 TL 45840 Stokta
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 9700 Stokta
8.0 mm
6.2 mm
19.0 mm
M6
8.0 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 6614 Stokta
8.0 mm
6.2 mm
19.0 mm
M6
8.0 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 386 Stokta
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 20 Stokta
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL 836 Stokta
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 2638 Stokta
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
5,0993 TL - 5,0993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
4,8155 TL - 4,8155 TL 37008 Stokta
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
5,0993 TL - 5,0993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
24,9185 TL - 24,9185 TL 400 Stokta
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
5,6776 TL - 5,6776 TL 70112 Stokta
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
  • / 2
Semer Pul 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Black

102056059901

Fiyat Aralığı
57,9332 TL - 57,9332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natural

102024000001

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Natural

102014000001

Fiyat Aralığı
5,0993 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
3710 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Black

102013059901

Fiyat Aralığı
5,0993 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
878 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Black

102016059901

Fiyat Aralığı
5,6776 TL - 5,6776 TL

Stok Seviyeleri
45840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Black

102020059901

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
9700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Natural

102020000001

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
6614 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Black

102019059901

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
386 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Black

102022059901

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Natural

102025000001

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
836 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Natural

102028000001

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
2638 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Natural

102013000001

Fiyat Aralığı
5,0993 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Black

102011059901

Fiyat Aralığı
4,8155 TL - 4,8155 TL

Stok Seviyeleri
37008 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Black

102014059901

Fiyat Aralığı
5,0993 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Natural

102032000001

Fiyat Aralığı
24,9185 TL - 24,9185 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Natural

102016000001

Fiyat Aralığı
5,6776 TL - 5,6776 TL

Stok Seviyeleri
70112 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm