Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı BDK Destekleri

Stokta

Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2712

Seri Kodu: SR2712

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Taban Genişliği Taban Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
8,8634 TL - 8,8634 TL 3970 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 890 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 17666 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 3104 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
7,9908 TL - 7,9908 TL 19385 Stokta
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
7,9908 TL - 7,9908 TL 968 Stokta
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
81,4848 TL - 81,4848 TL 163 Stokta
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.7 mm
7,402 TL - 7,402 TL 5985 Stokta
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
7,402 TL - 7,402 TL 7129 Stokta
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 980 Stokta
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
12,722 TL - 12,722 TL 2000 Stokta
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
19.1 mm
11,145 TL - 11,145 TL 1981 Stokta
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
7.2 mm
10,7245 TL - 10,7245 TL 995 Stokta
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL 8086 Stokta
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 8076 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 2901 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 4978 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 16698 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
7,9908 TL - 7,9908 TL 5000 Stokta
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
7,9908 TL - 7,9908 TL 5488 Stokta
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
  • / 5
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-10M-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
3970 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-14M-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
890 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

LCBSB-3-01A2-RT

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
17666 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

LCBSB-8-01A2-RT

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
3104 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-3-01A2

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
19385 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-7-01A2

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
968 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 18.0 mm 8.7 mm PA UL94 V-2

100406000002

Fiyat Aralığı
81,4848 TL - 81,4848 TL

Stok Seviyeleri
163 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

CBSBT-4-01A2-RT

Fiyat Aralığı
7,402 TL - 7,402 TL

Stok Seviyeleri
5985 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

CBSBT-8-01A2-RT

Fiyat Aralığı
7,402 TL - 7,402 TL

Stok Seviyeleri
7129 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

CBABS415A

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
980 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

CBABS435A

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 14.0 mm 7.2 mm PA UL94 V-2

CBABS120A

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
1981 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    14.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 14.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

CBABS215A

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
995 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    14.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

468719

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
8086 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
  • Taban Genişliği
    18.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

LCBSB-10-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
8076 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

LCBSB-14-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
2901 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

LCBSB-18-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
4978 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-6M-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
16698 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-10-01A2

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-6-01A2

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
5488 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm