Oval başlı Makine Vidaları; inşaat, mobilya kurulumu ve makine montaj gibi birçok farklı uygulamada kullanım için tasarlanmıştır. Oval başı, diğer vida türlerine göre daha geniş mesnet yüzeyi sağladığından dengeyi artırır ve bağlantı yüzeyine hasar gelmesini önler.
Normal vidaların aksine, makine vidaları daha sağlam ve dayanıklı olduğundan korozyona, yüksek sıcaklıklara, diğer kimyasallara ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç sunar. Makine montaj, elektronik, otomotive ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,8962 TL - 7,2793 TL | 488 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0811 TL - 7,5075 TL | 3000 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,4141 TL - 9,1529 TL | 3000 Stokta |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 2000 Stokta |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | 2000 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 750 Stokta |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1503 TL - 1,4201 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1628 TL - 1,4355 TL | 3000 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1952 TL - 1,4755 TL | 4000 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,2854 TL - 1,5866 TL | 3000 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,7902 TL - 2,2102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,0328 TL - 2,5098 TL | 2500 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,0879 TL - 2,5777 TL | 2500 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0238 TL - 7,4367 TL | 488 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0503 TL - 1,2965 TL | 3000 Stokta |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.