Oval başlı Makine Vidaları; inşaat, mobilya kurulumu ve makine montaj gibi birçok farklı uygulamada kullanım için tasarlanmıştır. Oval başı, diğer vida türlerine göre daha geniş mesnet yüzeyi sağladığından dengeyi artırır ve bağlantı yüzeyine hasar gelmesini önler.
Normal vidaların aksine, makine vidaları daha sağlam ve dayanıklı olduğundan korozyona, yüksek sıcaklıklara, diğer kimyasallara ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç sunar. Makine montaj, elektronik, otomotive ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0575 TL - 1,3057 TL | 8000 Stokta |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,165 TL - 1,4385 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,6951 TL - 2,0931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1578 TL - 1,4293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | 3000 Stokta |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0851 TL - 1,3398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.433 in
11.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0879 TL - 2,5777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1503 TL - 1,4201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2677 TL - 1,565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2854 TL - 1,5866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2978 TL - 1,602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0754 TL - 2,5622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.