Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
8,4257 TL - 9,603 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.6 mm
3.8 mm
Push In
3.0 mm
8,4257 TL - 9,603 TL 7290 Stokta
6.6 mm
3.8 mm
Push In
3.0 mm
5,3048 TL - 5,5307 TL 2970 Stokta
4.3 mm
1.8 mm
Push In
4.1 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 912 Stokta
6.7 mm
3.0 mm
Push In
3.0 mm
3,174 TL - 3,9181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.1 mm
3.0 mm
Push In
6.0 mm
3,174 TL - 3,9181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
3.0 mm
Push In
3.9 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 137793 Stokta
9.1 mm
3.0 mm
Push In
7.7 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 8000 Stokta
6.7 mm
3.5 mm
Push In
3.0 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 1000 Stokta
9.1 mm
3.5 mm
Push In
6.0 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 20903 Stokta
8.1 mm
3.0 mm
Push In
3.9 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 335 Stokta
9.1 mm
3.0 mm
Push In
7.7 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.1 mm
3.0 mm
Push In
6.0 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
3.5 mm
Push In
3.0 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 17895 Stokta
8.1 mm
3.5 mm
Push In
3.9 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 21000 Stokta
9.1 mm
3.5 mm
Push In
7.7 mm
6,07 TL - 6,9305 TL 3837 Stokta
4.3 mm
1.8 mm
Push In
3.0 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 23821 Stokta
4.3 mm
1.8 mm
Push In
8.5 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 12144 Stokta
4.8 mm
1.7 mm
Push In
2.9 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 8369 Stokta
6.7 mm
3.0 mm
Push In
2.9 mm
1.0 - 1.2 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 2980 Stokta
4.8 mm
1.7 mm
Push In
0.9 mm
  • / 5
Kablo Kelepçesi Push In 3.0 mm 6.6 mm PA

MWSELF-1-4.1-19

Fiyat Aralığı
9,603 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Standoff Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Kelepçesi Push In 3.0 mm 6.6 mm PA

MWSELF-2-4.1-19

Fiyat Aralığı
9,603 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
7290 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Standoff Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 4.1 mm 4.3 mm PA

SMWS1-1-01

Fiyat Aralığı
5,5307 TL - 5,3048 TL

Stok Seviyeleri
2970 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Standoff Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm
Kablo Salmastrası Push In 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA1-1-1-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
912 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-1-3-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA1-2-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-4-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
137793 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA2-1-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA2-1-3-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA1-1-2-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
20903 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-1-4-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
335 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-3-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA2-1-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA2-1-2-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
17895 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA2-1-4-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 3.0 mm 4.3 mm PA

MWS1-1-01

Fiyat Aralığı
6,9305 TL - 6,07 TL

Stok Seviyeleri
3837 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm
Kablo Salmastrası Push In 8.5 mm 4.3 mm PA

MWS-3-19

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
23821 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-2-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
12144 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.7 mm
  • Derinlik
    2 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm PA

MWSET2-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
8369 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.2 mm
Kablo Salmastrası Push In 0.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
2980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.7 mm
  • Derinlik
    2 mm