Menü Arama

Standart Altıgen Somunlar - Plastik

Stokta

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Series Code :SR1954

Seri Kodu: SR1954

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
84 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Satın Al
23,3415 TL - 23,3415 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Natural
PP
29,206 TL - 64,0587 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Natural
PVDF
25,4092 TL - 55,6862 TL 400 Stokta
M5
Natural
PVDF
4,9311 TL - 4,9311 TL 3000 Stokta
M4
Black
PA
  • / 5
Altıgen Somun M16 24.0 mm PP Natural

051107000011

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M6 10.0 mm PVDF Natural

542051000046

Fiyat Aralığı
64,0587 TL - 29,206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M5 8.0 mm PVDF Natural

542050800046

Fiyat Aralığı
55,6862 TL - 25,4092 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M4 7.0 mm PA Black

051040059902

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790