Menü Arama

Tırtıllı Kelebek Somunlar - Yuvarlak/Plastik

Stokta

Tırtıklı bir dış yüzeye sahip bu somun, aletsiz hızlıca takıp çıkarmaya imkan verir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Dış Çap Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
16,2969 TL - 16,2969 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
White
20.0 mm
Poliamid 6/6
11.0 mm
16,9278 TL - 16,9278 TL 1455 Stokta
M5
Black
13.0 mm
30% Glass Fibre
5.0 mm
8,9055 TL - 8,9055 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
White
12.0 mm
Poliamid 6/6
7.0 mm
16,2969 TL - 16,2969 TL 1330 Stokta
M5
White
20.0 mm
Poliamid 6/6
11.0 mm
18,5049 TL - 18,5049 TL 4 Stokta
M8
White
24.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
  • / 2
Tırtıllı Somun M6 20.0 mm 11.0 mm PA White

073060060002

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M5 13.0 mm 5.0 mm PA Black

141005069916

Fiyat Aralığı
16,9278 TL - 16,9278 TL

Stok Seviyeleri
1455 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    30% Glass Fibre
Tırtıllı Somun M3 12.0 mm 7.0 mm PA White

073030060002

Fiyat Aralığı
8,9055 TL - 8,9055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M5 20.0 mm 11.0 mm PA White

073050060002

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
1330 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M8 24.0 mm 8.0 mm PA White

073080060002

Fiyat Aralığı
18,5049 TL - 18,5049 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6