Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Kalınlık | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33858 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
18837 Stokta |
HDPE
|
|
|
|
|
|||
197723 Stokta |
HDPE
|
|
|
|
|
|||
109002 Stokta |
HDPE
|
|
|
|
|
|||
1,0037 TL - 1,1739 TL | 215119 Stokta |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,8606 TL - 0,8606 TL | 39039 Stokta |
LDPE
|
|
|
|
|
||
2,6601 TL - 2,6601 TL | 19001 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
||
1,1585 TL - 1,1585 TL | 12862 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
||
0,8606 TL - 0,8606 TL | 12804 Stokta |
LDPE
|
|
|
|
|
||
2,6601 TL - 2,6601 TL | 465998 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
||
3,8167 TL - 3,8167 TL | 8032 Stokta |
|
|
|
|
|
||
1500 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
|||
19541 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
|||
12,6169 TL - 12,6169 TL | 4629 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
||
1000 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
|||
41043 Stokta |
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
2,3949 TL - 2,3949 TL | 1492 Stokta |
LDPE
|
|
|
|
|
||
1,9665 TL - 1,9665 TL | 43980 Stokta |
HDPE
|
|
|
|
|
||
1,1098 TL - 1,1098 TL | 2000 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.