Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
136 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Kalınlık Satın Al
8349 Stokta
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
82110 Stokta
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
27980 Stokta
HDPE
174 Stokta
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,9665 TL - 1,9665 TL 260940 Stokta
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 4476 Stokta
LDPE
1,7231 TL - 1,7231 TL 574679 Stokta
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
HDPE
1040130900VR 2271 Stokta
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
606622 Stokta
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
HDPE
35089 Stokta
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
54549 Stokta
PA
990 Stokta
HDPE
170169 Stokta
HDPE
199574 Stokta
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
108129 Stokta
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
4,7733 TL - 4,7733 TL 228 Stokta
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PA
  • / 7
Tutucu Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

003120000001


Stok Seviyeleri
8349 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • İç Çap
    13.0 mm
Doğal HDPE Kayıp Önleyici Pullar Tutucu Pul - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; Kalınlık 1.2 mm | 0.047 in; Uyumlu Vida Boyutları M6

1040090900VR


Stok Seviyeleri
82110 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
Tutucu Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040060900VR


Stok Seviyeleri
27980 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Doğal HDPE Kayıp Önleyici Pullar Tutucu Pul - 5.2 mm | 0.205 in; 16.0 mm | 0.63 in; Kalınlık 1.6 mm | 0.063 in; Uyumlu Vida Boyutları M6

1040260900VR


Stok Seviyeleri
174 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
Tutucu Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

497519

Fiyat Aralığı
1,9665 TL - 1,9665 TL

Stok Seviyeleri
260940 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
Tutucu Pul 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE

1040320900VR

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
4476 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

497516

Fiyat Aralığı
1,7231 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
574679 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
Tutucu Pul 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

1040100900VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Doğal HDPE Kayıp Önleyici Pullar Tutucu Pul - 13.6 mm | 0.535 in; 32.0 mm | 1.26 in; Kalınlık 3.0 mm | 0.118 in; Uyumlu Vida Boyutları M16

1040130900VR


Stok Seviyeleri
2271 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    13.6 mm
Doğal HDPE Kayıp Önleyici Pullar Tutucu Pul - 8.2 mm | 0.323 in; 24.0 mm | 0.945 in; Kalınlık 2.0 mm | 0.079 in; Uyumlu Vida Boyutları M10

1040290900VR


Stok Seviyeleri
606622 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
Tutucu Pul 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040360900VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

003100000001


Stok Seviyeleri
35089 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    21.0 mm
  • İç Çap
    10.5 mm
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

041040000001


Stok Seviyeleri
54549 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

1040040900VR


Stok Seviyeleri
990 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

1040080900VR


Stok Seviyeleri
170169 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

003040000001


Stok Seviyeleri
199574 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

041025000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
Doğal HDPE Kayıp Önleyici Pullar Tutucu Pul - 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; Kalınlık 0.8 mm | 0.031 in; Uyumlu Vida Boyutları M4

1040070900VR


Stok Seviyeleri
108129 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Tutucu Pul 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

173124000022

Fiyat Aralığı
4,7733 TL - 4,7733 TL

Stok Seviyeleri
228 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Flat Washer
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M3.5
  • Dış Çap
    10.0 mm
Tutucu Pul 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

031030000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790