Menü Arama

Uç Tepeleri

Stokta

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk h d1 Tam Malzeme Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
13.2 mm
6.4 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
Beyaz
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
13.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5 mm
Beyaz
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
600000 Stokta
5.6 mm
Siyah
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
Beyaz
12.2 mm
2.4 mm
Polyvinyl Chloride
114000 Stokta
6.3 mm
Siyah
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
228000 Stokta
5.5 mm
Siyah
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Siyah
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinyl Chloride
26000 Stokta
7.0 mm
Beyaz
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
660000 Stokta
6.3 mm
Siyah
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Siyah
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyl Chloride
180000 Stokta
7.0 mm
Siyah
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
1190000 Stokta
Beyaz
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
1
252000 Stokta
5.5 mm
Siyah
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
51000 Stokta
11.1 mm
Beyaz
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
Beyaz
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyl Chloride
FCWA-0048-014 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinyl Chloride
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
Beyaz
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 4
Baş Ucu 6.4 mm 13.2 mm PVC Siyah

12635


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.0 mm 9.7 mm PVC Beyaz

110477


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.0 mm 13.0 mm PVC Black

FCWA-0060-013


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 8.0 mm 24.2 mm PVC Beyaz

10384


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.4 mm 6.6 mm PVC Siyah

10461


Stok Seviyeleri
600000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.4 mm 12.2 mm PVC Beyaz

10395


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15001


Stok Seviyeleri
114000 Stokta
Özellikler
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Siyah

110594


Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 4.8 mm 14.2 mm PVC Siyah

10565


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.2 mm 14.2 mm PVC Beyaz

10393


Stok Seviyeleri
26000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Black

15005


Stok Seviyeleri
660000 Stokta
Özellikler
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 5.0 mm 20.3 mm PVC Siyah

10870


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.2 mm 14.2 mm PVC Siyah

11227


Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.2 mm 13.0 mm PVC Beyaz

FCWB-0032-013


Stok Seviyeleri
1190000 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15004


Stok Seviyeleri
252000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 9.5 mm 13.3 mm PVC Beyaz

51297


Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.4 mm 6.6 mm PVC Beyaz

50987


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.8 mm 14.0 mm PVC Black

FCWA-0048-014


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 6.0 mm 10.0 mm PVC Black

FCWA-0060-010


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 7.0 mm 18.0 mm PVC Beyaz

10855


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride