Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar

Stokta

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Series Code :SR1590

Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Taban Biçimi Taban Yüksekliği Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
111950 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
108000 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
74100 Stokta
Siyah
TPE/TPV
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Round
9.0 mm
Natural Rubber
16.0 mm
45600 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
2800 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
136000 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
171488 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
TPE/TPV
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
TPE/TPV
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Round
8.0 mm
Low Density Polyethylene
19.0 mm
75600 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
11101 Stokta
Siyah
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
50.0 mm
296685 Stokta
Siyah
Neoprene Rubber
102255 Stokta
Siyah
Neoprene Rubber
59490 Stokta
Siyah
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
40.0 mm
126 Stokta
Siyah
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Thermo Plastic Elastomer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Thermo Plastic Elastomer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Neoprene Rubber
  • / 3
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

048300011407


Stok Seviyeleri
111950 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
Vidalı Ayaklar 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

12477


Stok Seviyeleri
108000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15126


Stok Seviyeleri
74100 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar 16.0 mm 9.0 mm Rubber

462177


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber
Vidalı Ayaklar 25.4 mm 22.2 mm LDPE - PIR

50769


Stok Seviyeleri
45600 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar 11.3 mm 19.3 mm LDPE - PIR

60785


Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar 11.9 mm 19.8 mm LDPE - PIR

51607


Stok Seviyeleri
136000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

066025011407


Stok Seviyeleri
171488 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15124


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15129


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vidalı Ayaklar 19.0 mm 8.0 mm Natural Rubber

462178


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Vidalı Ayaklar 9.5 mm 17.5 mm LDPE - PIR

50701


Stok Seviyeleri
75600 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vidalı Ayaklar 50.0 mm M4 ABS Siyah

BF-1005


Stok Seviyeleri
11101 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vidalı Ayaklar Neoprene

SOF-15127


Stok Seviyeleri
296685 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Vidalı Ayaklar Neoprene

SOF-15111


Stok Seviyeleri
102255 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    4016999790
Vidalı Ayaklar 40.0 mm M4 ABS Siyah

BF-1001


Stok Seviyeleri
59490 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vidalı Ayaklar 60.0 mm M4 ABS Siyah

BF-1002


Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 0.201 in Siyah

FF-004B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Thermo Plastic Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Tipi
    Drive Screw
  • Tip
    1
Perçinli Ayak 0.201 in Siyah

FF-001B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Thermo Plastic Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Tipi
    Drive Screw
  • Tip
    1
Vidalı Ayaklar Neoprene (DIA) (H)

SOF-15126


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Neoprene Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Neoprene Rubber
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    4016999790