Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Seri Kodu: SR2169
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Malzeme | Taban Uzunluğu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,8509 TL - 18,3005 TL | 15231 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
İtmeli
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | 2183 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Alüminyum
|
1 in
25.4 mm
|
Yapışkan
|
||
11,6707 TL - 11,6707 TL | 600 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Vida
|
||
11,6707 TL - 11,6707 TL | 50 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Vida
|
||
18,0316 TL - 18,0316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Vida
|
||
8,8108 TL - 8,8108 TL | 249 Stokta |
|
PA
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
14,206 TL - 14,9537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.358 in
9.1 mm
|
PA
|
1.28 in
32.5 mm
|
İtmeli
|
||
20,733 TL - 20,733 TL | 186 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
İtmeli
|
||
13,0375 TL - 13,0375 TL | 200 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
3.031 in
77.0 mm
|
İtmeli
|
||
15,9815 TL - 15,9815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
Alüminyum
|
0.5 in
12.7 mm
|
Yapışkan
|
||
11,6707 TL - 11,6707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Vida
|
||
12,8222 TL - 12,8222 TL | 100 Stokta |
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Vida
|
||
13,1427 TL - 13,1427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Vida
|
||
13,1427 TL - 13,1427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Vida
|
||
8,8108 TL - 8,8108 TL | 42 Stokta |
|
PA
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
37,779 TL - 37,779 TL | 900 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Yapışkan
|
||
37,779 TL - 37,779 TL | 368 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Yapışkan
|
||
79,0666 TL - 79,0666 TL | 207 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Yapışkan
|
||
8,1064 TL - 8,1064 TL | 16357 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.984 in
75.8 mm
|
Yapışkan
|
||
17,9792 TL - 17,9792 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
PA
|
7.063 in
179.4 mm
|
Yapışkan
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.