Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi

Stokta

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Seri Kodu: SR2169

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Malzeme Taban Uzunluğu Montaj Yöntemi Satın Al
35,7402 TL - 35,7402 TL 2688 Stokta
19.1 mm
PA
45.5 mm
Yapışkan
35,7402 TL - 35,7402 TL 1053 Stokta
19.1 mm
PA
77.2 mm
Yapışkan
77,9101 TL - 77,9101 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.9 mm
PA
45.1 mm
Yapışkan
5,9826 TL - 5,9826 TL 21112 Stokta
25.0 mm
PA
75.8 mm
Vida
13,7736 TL - 13,7736 TL 5842 Stokta
25.4 mm
PA
179.4 mm
Vida
29,65 TL - 29,65 TL 6690 Stokta
18.8 mm
PA
78.4 mm
Yapışkan
16,1919 TL - 16,1919 TL 9199 Stokta
18.6 mm
PA
45.0 mm
Yapışkan
53,8325 TL - 53,8325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
PA
61.2 mm
Yapışkan
37,779 TL - 37,779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.9 mm
PA
45.1 mm
Yapışkan
37,779 TL - 37,779 TL 427 Stokta
19.1 mm
PA
53.0 mm
Yapışkan
41,1012 TL - 41,1012 TL 98 Stokta
18.9 mm
PA
78.2 mm
Yapışkan
133,0549 TL - 133,0549 TL 300 Stokta
19.1 mm
PA
77.2 mm
Yapışkan
11,145 TL - 11,145 TL 1 Stokta
25.0 mm
PA
128.5 mm
Yapışkan
18,9255 TL - 18,9255 TL 3602 Stokta
15.8 mm
PA
67.0 mm
Yapışkan
33,8556 TL - 33,8556 TL 25600 Stokta
10.0 mm
PA
27.0 mm
Yapışkan
35,7402 TL - 35,7402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.9 mm
PA
45.1 mm
Yapışkan
35,7402 TL - 35,7402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
PA
53.0 mm
Yapışkan
35,7402 TL - 35,7402 TL 386 Stokta
18.9 mm
PA
78.2 mm
Yapışkan
128,6936 TL - 128,6936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
PA
53.0 mm
Yapışkan
7,9802 TL - 7,9802 TL 18244 Stokta
25.0 mm
PA
128.5 mm
Vida
  • / 4
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 31.6 mm 45.5 mm PA

FCW-30-01

Fiyat Aralığı
35,7402 TL - 35,7402 TL

Stok Seviyeleri
2688 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    45.5 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • İç Genişlik
    31.6 mm
  • Kablo Eni
    31.6 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 63.2 mm 77.2 mm PA

FCW-50-01

Fiyat Aralığı
35,7402 TL - 35,7402 TL

Stok Seviyeleri
1053 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    77.2 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • İç Genişlik
    63.2 mm
  • Kablo Eni
    63.2 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 31.5 mm 45.1 mm PA

FCWSF-29-19

Fiyat Aralığı
77,9101 TL - 77,9101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    45.1 mm
  • Taban Genişliği
    18.9 mm
  • İç Genişlik
    31.5 mm
  • Kablo Eni
    31.5 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Vida 29.7 mm 75.8 mm PA

RDAFCC-25

Fiyat Aralığı
5,9826 TL - 5,9826 TL

Stok Seviyeleri
21112 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    75.8 mm
  • Taban Genişliği
    25.0 mm
  • İç Genişlik
    29.7 mm
  • Kablo Eni
    29.7 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Vida 82.8 mm 179.4 mm PA

RDAFCC-82

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
5842 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    179.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • İç Genişlik
    82.8 mm
  • Kablo Eni
    82.8 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 65.2 mm 78.4 mm PA

TFCC-50-01

Fiyat Aralığı
29,65 TL - 29,65 TL

Stok Seviyeleri
6690 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    78.4 mm
  • Taban Genişliği
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    65.2 mm
  • Kablo Eni
    65.2 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 32.0 mm 45.0 mm PA

TFCC-30-01

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
9199 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    45.0 mm
  • Taban Genişliği
    18.6 mm
  • İç Genişlik
    32.0 mm
  • Kablo Eni
    32.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 55.8 mm 61.2 mm PA

TFCM-25M

Fiyat Aralığı
53,8325 TL - 53,8325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    61.2 mm
  • Taban Genişliği
    15.0 mm
  • İç Genişlik
    55.8 mm
  • Kablo Eni
    55.8 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 31.5 mm 45.1 mm PA

FCW-29-19

Fiyat Aralığı
37,779 TL - 37,779 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    45.1 mm
  • Taban Genişliği
    18.9 mm
  • İç Genişlik
    31.5 mm
  • Kablo Eni
    31.5 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 39.3 mm 53.0 mm PA

FCW-40-19

Fiyat Aralığı
37,779 TL - 37,779 TL

Stok Seviyeleri
427 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    53.0 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • İç Genişlik
    39.3 mm
  • Kablo Eni
    39.3 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 64.6 mm 78.2 mm PA

FCW-50H-19

Fiyat Aralığı
41,1012 TL - 41,1012 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    78.2 mm
  • Taban Genişliği
    18.9 mm
  • İç Genişlik
    64.6 mm
  • Kablo Eni
    64.6 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 63.2 mm 77.2 mm PA

FCWSF-50-19

Fiyat Aralığı
133,0549 TL - 133,0549 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    77.2 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • İç Genişlik
    63.2 mm
  • Kablo Eni
    63.2 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 56.5 mm 128.5 mm PA

RDAFCC-50A

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    128.5 mm
  • Taban Genişliği
    25.0 mm
  • İç Genişlik
    56.5 mm
  • Kablo Eni
    56.5 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 54.0 mm 67.0 mm PA

TFCC-40-01

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
3602 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    67.0 mm
  • Taban Genişliği
    15.8 mm
  • İç Genişlik
    54.0 mm
  • Kablo Eni
    54.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 22.0 mm 27.0 mm PA

TFCM-25S

Fiyat Aralığı
33,8556 TL - 33,8556 TL

Stok Seviyeleri
25600 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    27.0 mm
  • Taban Genişliği
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    22.0 mm
  • Kablo Eni
    22.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 31.5 mm 45.1 mm PA

FCW-29-01

Fiyat Aralığı
35,7402 TL - 35,7402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    45.1 mm
  • Taban Genişliği
    18.9 mm
  • İç Genişlik
    31.5 mm
  • Kablo Eni
    31.5 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 39.3 mm 53.0 mm PA

FCW-40-01

Fiyat Aralığı
35,7402 TL - 35,7402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    53.0 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • İç Genişlik
    39.3 mm
  • Kablo Eni
    39.3 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 64.6 mm 78.2 mm PA

FCW-50H-01

Fiyat Aralığı
35,7402 TL - 35,7402 TL

Stok Seviyeleri
386 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    78.2 mm
  • Taban Genişliği
    18.9 mm
  • İç Genişlik
    64.6 mm
  • Kablo Eni
    64.6 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 39.3 mm 53.0 mm PA

FCWSF-40-19

Fiyat Aralığı
128,6936 TL - 128,6936 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    53.0 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • İç Genişlik
    39.3 mm
  • Kablo Eni
    39.3 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Vida 56.5 mm 128.5 mm PA

RDAFCC-50

Fiyat Aralığı
7,9802 TL - 7,9802 TL

Stok Seviyeleri
18244 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    128.5 mm
  • Taban Genişliği
    25.0 mm
  • İç Genişlik
    56.5 mm
  • Kablo Eni
    56.5 mm