Menü Arama

Yassı Pullar - Kauçuk

Stokta

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
2,3989 TL - 2,8063 TL 7287 Stokta
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
1,616 TL - 1,616 TL 15930 Stokta
TPE
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
31,3322 TL - 31,3322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
8,8529 TL - 8,8529 TL 1296 Stokta
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
4,1847 TL - 4,1847 TL 10561 Stokta
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
6,6554 TL - 6,6554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
3,0911 TL - 3,0911 TL 96 Stokta
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL 744 Stokta
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
8,0644 TL - 8,0644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
18,1077 TL - 36,1181 TL 15 Stokta
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
3,6904 TL - 3,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
3,3645 TL - 3,3645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
6,3716 TL - 6,3716 TL 1550 Stokta
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
19,241 TL - 19,241 TL 74 Stokta
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,7021 TL - 2,7021 TL 13307 Stokta
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
3,1122 TL - 3,1122 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
5,3202 TL - 5,3202 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
9,3996 TL - 9,3996 TL 11 Stokta
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
3,7114 TL - 3,7114 TL 391 Stokta
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
2,7126 TL - 2,7126 TL 573 Stokta
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
  • / 3
Pul 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPR

1020482001VR

Fiyat Aralığı
2,8063 TL - 2,3989 TL

Stok Seviyeleri
7287 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE

0050152001VR

Fiyat Aralığı
1,616 TL - 1,616 TL

Stok Seviyeleri
15930 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

0050702001VR

Fiyat Aralığı
31,3322 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

0050652001VR

Fiyat Aralığı
8,8529 TL - 8,8529 TL

Stok Seviyeleri
1296 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

0050472001VR

Fiyat Aralığı
4,1847 TL - 4,1847 TL

Stok Seviyeleri
10561 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

1020582001VR

Fiyat Aralığı
6,6554 TL - 6,6554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

153201659955

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

153202259955

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
744 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

153202859955

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

153203459955

Fiyat Aralığı
36,1181 TL - 18,1077 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

153201259955

Fiyat Aralığı
3,6904 TL - 3,6904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

153201959955

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

153202559955

Fiyat Aralığı
6,3716 TL - 6,3716 TL

Stok Seviyeleri
1550 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

153203159955

Fiyat Aralığı
19,241 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
74 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

153201059955

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
13307 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPR

153201759955

Fiyat Aralığı
3,1122 TL - 3,1122 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

153202359955

Fiyat Aralığı
5,3202 TL - 5,3202 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

153202959955

Fiyat Aralığı
9,3996 TL - 9,3996 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

153201359955

Fiyat Aralığı
3,7114 TL - 3,7114 TL

Stok Seviyeleri
391 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPR

153201159955

Fiyat Aralığı
2,7126 TL - 2,7126 TL

Stok Seviyeleri
573 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul