PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Series Code :SRRN
Seri Kodu: SRRN
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Pano Kalınlığını Alır | Pano Kalınlık Aralığı | Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32,0662 TL - 32,0662 TL | 1000 Stokta |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
34,7559 TL - 34,7559 TL | 1000 Stokta |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
39,1126 TL - 39,1126 TL | 131 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
29,7551 TL - 29,7551 TL | 5498 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
20,818 TL - 20,818 TL | 500 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
3.835,5652 TL - 4.261,7391 TL | 3 Stokta |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
|
||
19,6615 TL - 19,6615 TL | 7702 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
26,706 TL - 26,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
30,386 TL - 30,386 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
24,3928 TL - 24,3928 TL | 17470 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
27,2317 TL - 27,2317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
28,3882 TL - 28,3882 TL | 1064 Stokta |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
17,3484 TL - 17,3484 TL | 581 Stokta |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
29,1243 TL - 29,1243 TL | 3000 Stokta |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
56,1457 TL - 56,1457 TL | 990 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
29,2151 TL - 29,2151 TL | 1000 Stokta |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
29,2722 TL - 29,2722 TL | 1005 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
39,1126 TL - 39,1126 TL | 500 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
47,2086 TL - 47,2086 TL | 1287 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.