Menü Arama

Yaylı Pistonlar - Dişli/Kilitlemeli

Stokta

Used for locating, positioning, indexing and securing. Our Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. Suitable for gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Series Code :SR5409

Seri Kodu: SR5409

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Burun Malzemesi Nihai Uç Kuvveti Burun Tipi Başlangıç Uç Kuvveti Gövde Malzemesi Satın Al
491227 548,4511 TL - 548,4511 TL 154 Stokta
M10 x 1.0
Stainless Steel
15.00 N
Pin
6.00 N
Stainless Steel
126,1549 TL - 126,1549 TL 100 Stokta
M20
Burnished Steel
95.00 N
Ball
55.00 N
Burnished Steel
580,6401 TL - 580,6401 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16 x 1.5
Burnished Steel
30.00 N
Pin
13.00 N
Burnished Steel
52,184 TL - 52,184 TL 238 Stokta
M5
Stainless Steel
11.00 N
Ball
7.00 N
Stainless Steel
217,4965 TL - 217,4965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Stainless Steel
100.00 N
Ball
60.00 N
Stainless Steel
177,7815 TL - 177,7815 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Stainless Steel
140.00 N
Ball
85.00 N
Stainless Steel
  • / 2
Endeks Pistonu 21.0 mm M10 x 1.0 Stainless Steel Black

491227

Fiyat Aralığı
548,4511 TL - 548,4511 TL

Stok Seviyeleri
154 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Gövde Uzunluğu
    24.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    15.00 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    6.00 N
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Bilyeli Piston M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N Steel

491252

Fiyat Aralığı
126,1549 TL - 126,1549 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Gövde Uzunluğu
    34.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    95.00 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    55.00 N
  • Gövde Malzemesi
    Burnished Steel
Endeks Pistonu 31.0 mm M16 x 1.5 Stainless Steel Black

491226

Fiyat Aralığı
580,6401 TL - 580,6401 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Gövde Uzunluğu
    36.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    30.00 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    13.00 N
  • Gövde Malzemesi
    Burnished Steel
Bilyeli Piston M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Stainless Steel

491255

Fiyat Aralığı
52,184 TL - 52,184 TL

Stok Seviyeleri
238 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Gövde Uzunluğu
    13.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    11.00 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    7.00 N
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Bilyeli Piston M20 34.0 mm 60.00 N 100.00 N Stainless Steel

491261

Fiyat Aralığı
217,4965 TL - 217,4965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Gövde Uzunluğu
    34.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    100.00 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    60.00 N
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Bilyeli Piston M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Stainless Steel

491260

Fiyat Aralığı
177,7815 TL - 177,7815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Gövde Uzunluğu
    27.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    140.00 N
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    85.00 N
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel