Polistiren (PS) ara parçaları beyaz veya siyah ve çok çeşitli boyutlarda mevcuttur. İyi termal ve elektrik yalıtımı sunar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,3751 TL - 3,3751 TL | 33657 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,5012 TL - 3,5012 TL | 62838 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,0584 TL - 4,0584 TL | 69298 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,3949 TL - 4,3949 TL | 350 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,7944 TL - 4,7944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,5829 TL - 5,5829 TL | 21313 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,5432 TL - 3,5432 TL | 43468 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,9428 TL - 3,9428 TL | 461 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,1215 TL - 4,1215 TL | 67 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,2991 TL - 5,2991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,0982 TL - 6,0982 TL | 23751 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
7,2231 TL - 7,2231 TL | 26955 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,0541 TL - 2,0541 TL | 2900 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,1028 TL - 2,1028 TL | 22955 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,132 TL - 2,132 TL | 300 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,3267 TL - 2,3267 TL | 1783 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,5798 TL - 2,5798 TL | 8989 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,6187 TL - 2,6187 TL | 12000 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,8414 TL - 2,8414 TL | 7000 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,7355 TL - 2,7355 TL | 3580 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.