Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(26 Ürün grupları)
Çapraz başlı pratik kapak, sıklıkla bahçe çitlerinin uçlarında, metal çubuklarda ve diğer çubuk tarzı uygulamalarda kullanılır.
Temel işlevi, uygulamaları hasar ve yabancı maddelerin girmesine, ayrıca hava şartlarına karşı korumaktır.
Kullanıcıların temas edebileceği açık uçlu çit ve çubukları da kapatarak koruyucu tampon işlevi görür, kazayla yaralanmaları önler.
Malzeme: Polivinil Klorür (PVC) Renkler: Yeşil, Sarı
Sokak Tabelası Direği Tapaları, bakır ve alüminyum borulardaki açıklıkları koruyarak kir ve kalıntı girmesini önler. Uygulamaya takıp çıkarması kolaydır. Küçük ve göze çarpmayan çekme kulağıyla kolay ve hızlı çıkarılır.
İnce cidar tipli L veya M Bakırda ya da sıhhi tesisat, HVAC ve endüstriyel makineler gibi Alüminyum boru uygulamalarında kullanım için idealdir.
Boru Ucu Kapakları dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller. Boru Ucu Kapakları, Isı Büzüşmeli Uç Kapaklarıyla aynı işlevi görür ancak uygulama sürecinde ısındıklarında büzüşmez. UV ve hava koşullarına karşı dirençli olduklarından dış mekan uygulamaları için mükemmeldir.
Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.
Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.
Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.
Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Parçalanmaya karşı son derece dirençli bu kapaklar dayanıklı ürünlerdir. Yeşil PVC seçeneği, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir.
Kare Ayak Yüksükleri; kare biçimli boru uçlarındaki keskin kenarları kapatır, su, nem, kir ve toz girmesiyle boru ucuna zarar gelmesini önler. Zarif bir görünümle koruma sağlamak için keskin boru ucuna takılarak kullanılır.
İterek hızlı ve kolayca takılıp çıkarılır. Otomotiv, elektrik ve sağlık sektörlerinde kullanılabilir.
LDPE'den imal edilen Ağır Hizmet Konik Kapak ve Tapalar azami koruma için sağlam bir cidara ve sızdırmazlık halkalarına sahiptir. Konik profili birçok iç çapı tıkamasına ve birçok dış çapı örtmesine imkan verir. Ürün grubumuz Kırmızı ve Beyaz renklerde mevcuttur.
Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.
Bu Siyah Oval Yüksükler oval biçimli tüpler için zarif bir başlık oluşturur. Kaplama ve koruma için kullanılırlar ve özellikle sivri tüp kenarlarını örtmek için uygulanırlar. PVC malzeme esneklik sağlayarak takma çıkarmayı kolaylaştırır.
Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.
Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.
Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.
Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Standart yuvarlak uç kapakları, boru uçlarını taşıma veya boyama sürecince ya da bitmiş bir üründe korumak için çok yönlü bir seçenektir. LDPE kapaklar tüpler, borular ve çubuklarla kullanılabilir. Kısadan uzuna üç ayrı biçimde, kırmızı veya doğal renklerde mevcuttur. Daha uzun kapaklar daha büyük uygulamalar için idealdir. Bu kapaklar uygulamaya iterek kolayca takılabilir ve çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.
Kırmızı veya Sarı renkte mevcut olan bu Yivli Boru Ucu Kapakları dişsizdir ve uygulamanıza uyacak birçok farklı boyutta mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Konik Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: PVC, Naylon Renk: Beyaz, Siyah, Doğal
Standart Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Standart Yuvarlak Uç Kapakları dişsizdir ve çok çeşitli ebatları mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı kapatma için kullanılır, uzun modeller sıkı oturma sağlayan ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Sıkı Geçme Vinil Uç Kapakları, çok yönlü ve pratik aksesuarlar olup birçok farklı silindirik parçaya temiz ve zarif bir görünüm verir.
Yuvarlak veya silindirik tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenle uymak için tasarlanmıştır. Koruma ve sağlamlık sağlar; darbe, aşınma ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
Parlak ve zarif görünümü sayesinde dekoratif bir uç kapağıdır. Ayrıca, koruyucu bariyer işlevi görerek tüp ve çubuk uçlarını nem, toz, kir ve diğer yabancı maddelere karşı korur.
Malzeme: Polivinil Klorür (PVC) Renk: Siyah, Kırmızı
Flanş Montajlı Menteşeli Çekme Tutamakları, kullanılmadığında yatık duran ağır görev tipi yaylı tutamaklardır. Tutamak cam dolgulu naylondan mamuldür ve yaylı yapı otomatik olarak yatık konuma döner.
Yaylı Çekme Tutamakları çeşitleri tutamağın dönüş hareketini kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. Yay, tutamağın yakalanmasını veya dönüş konumuna gelmesini sağlar. Özellikle çekme veya kaldırma için uygundur. Farklı uygulamalara uygunluk için çeşitli şekil ve malzemelerde sunulur.
Boru, tüp ve diğer noktalarda delikleri kapamak için koruyucu kapak. Çit Direği Kapakları uygulamaları hasara ve kir girişine karşı korur. Beyaz renkli Yüksek Yoğunluklu Polietilenden imal edilir.
İtmeli Kızaklar, diğer adıyla Boru Eklentileri, sandalye ayakları gibi boru biçimli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. İtmeli geçen kızak, sadece kurulum için değil, daha önemlisi alttaki yüzey için koruma sağlar. Ahşap, halı kaplı ve diğer zemin yüzeylerini korumak için idealdir.
İtmeli Kızak çeşitlerimiz şunlar da dahil birçok farklı malzeme seçeneğiyle gelir: Poliamid (PA), Polietilen (PE), Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Keçe ve Çelik. Ayrıca çeşitli kaplama ve renk çeşitlerimiz de mevcut.
Seçenlerimiz arasında şunlar bulunur: Kubbeli, Açılı, Metal Çatallı, Yivli, Dişli, Hafif ve Ağır Hizmet Tipi. Uygulamanıza göre farklı şekiller de sunuyoruz: Yuvarlak, Oval, Dikdörtgen, Kare.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin