Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kare Başlı Round Metrik Dişler

 (29 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Alyen Vida Kapakları

.

  • Used to conceal and protect Allen head screw from dust, dirt and damage.
  • It can help reduce noise and vibration by providing a more secure fitting.
  • Used in electronics, or furniture industries.
Malzeme: LDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1805

Banjo Cıvata Kapakları

A Protection Cap and Retaining Washer in a single unit. These Banjo Bolt Caps hold everything together during assembly, storage and shipping.

A highly versatile cap that will protect your application against damage and the ingress of dirt. The product is also supplied with bridged retaining loops. The caps are easy to grip, even when wearing gloves and are available in a choice of sizes to suit your project needs.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1083

Cıvata Koruma Kapakları

Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.

Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.

Çeşitli renklerde mevcuttur.

  • Ek yeri bağlantı parçalarını kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur.
  • Uygulamanıza zarif bir görünüm katar.
  • Dış mekan uygulamaları için harika bir seçim.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Green, Brown, Grey, White Seri Kodu: SR1802, SRF0074

Dişli Koruma Kapakları - Metrik Dişler

Threaded Protection Caps for Metric Threads threads and fittings protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and are ready for use when needed. The protection cap keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube. Suitable for Metric threads. Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.

  • Material: HDPE, LDPE
  • Colour: Yellow, Red, Natural


Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015

Dişli Koruma Tapaları - Metrik Dişler

Threaded Protection Plugs for Metric Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them or onto the pipe or tube. Ideal for Metric thread applications exposed to high fluid flow residue and vibration. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red


Seri Kodu: SR1002

Dişli Sızdırmazlık Kapakları - Metrik Dişler

These Threaded Sealing Caps for Metric Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque. They are suitable to protect metric threads and are used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: HDPE
  • Colour: Yellow


Series Code: SR1126

Esnek Uç Kapakları - Standart

Our range of Flexible End Caps come in a variety of sizes that are suitable for Metric, BSP and UNF threads. These Flexicaps are durable making them an ideal choice for a multitude of uses.

The attractive vinyl appearance makes them a great choice for finished products. Thanks to their versatility they have a broad range of uses that include; thread protection, dust and moisture control, pipe and stud end colour coding and masking during paint and plating operation.

The flexible PVC (90 Shore) material can withstand high operating temperatures and can be stretched up to 15 percent larger than then manufactured diameter. The specially formulated PVC is unaffected by weather, oxidation, oils and moisture.The caps are extremely pliant and provide excellent chemical resistance. They can also be glued to other PVC items.

They are an economical solution for one-time uses.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Yellow
  • Finish: Gloss


Series Code: SR1044

Esnek Vinil Çekme Kulaklı Kapaklar - Yüksek Isı

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Bir çekme tırnağı içeren Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, dişli veya düz uygulamalara takılıp çıkarılabilir.

  • Özgün tasarımı sayesinde her kapak çok çeşitli çaplara uyar.
  • Kolay montaj ve sökme.
Malzeme: Flexible PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SR1072

Ezeplug'lar

Ezeplugs are used to seal and secure threaded holes. They include a central or lateral pull tab that allows them to be easily inserted and removed from threaded holes. Several sizes are available to protect over 25 different imperial and metric thread sizes. It protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

It is simple to install with the patented quick-fit design and locks the plug in place with a simple push. It also has a sturdy and flexible pull tab that makes removing it easy. Used in various applications, including industrial machinery, control panels, electrical panels, and other equipment.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red


Seri Kodu: SR1055

Geçmeli Cıvata Kapakları

Bolt Caps with a simple and convenient snap-on design are a cost effective options that can be used to cover exposed screw, nuts, washers and bolts.

They improve the finished appearance, while providing protection against dirt, damage and long-term exposure to the surrounding environment.

Our range features two type options; Type 1 can be used to protect bolts, screws and nuts and Type 2 protects a washer in addition to the bolts, screws and nuts. Available to fit various bolt thread sizes - you are sure to find an option for your application.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1113

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Easy Pull Masking Caps provide optimum protection for end tip profiles, such as rods, pipes and tubes during manufacturing processes. Typical applications include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating, plating and general paint lines.

This range has several style options, include a range with a flanged design and an internal seal that provides a secure fit or options that feature an ergonomic finger pull-tab for easier removal.

These caps are easy to fit; to ensure the best possible fit, the inside diameter dimension should be approximately 10 percent smaller than the outside diameter of the part being masked.

Our range is available in different material options with various beneficial properties. Silicone is a premium masking material with high temperature and chemical resistance. EPDM is a more economical material option with lower heat resistance. Both Silicone and EPDM options can be used multiple times. Whereas, Soft PVC is a more economical solution also with chemical resistance, a reduced heat resistance and is for one-time uses.

  • Materials: Silicone Rubber 600F (316C) EPDM 425F (218C) and Soft Polyvinyle Chloride (PVC) 425F (218C)
  • Colours: Natural, Black and Yellow
  • Hardness: Durometer (Shore A) 55 + 5 and 85 +/–2


Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Blue, Black, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Konik Kağıt Kapaklar

Tapered paper caps are a type of protective cap used to cover the ends of tubes, pipes or other cylindrical objects. They are made from a mixture of post-consumer and virgin materials, making them a recyclable option.

Ideal for painting and powder coating applications and can help prevent damage and contamination, ensuring that tubes and pipes are in good condition. It can withstand operating temperatures of up to 204 C.

  • Material: Crepe Paper
  • Colour: Brown


Seri Kodu: SR6114

Manşon Tapaları

Collar plugs feature a self tapping design which makes them easy to install. Very durable due to their thick wall, they are difficult to dislodge and offer a secure connection.

Designed to protect your equipment from dust, debris and other external elements. Ideal for sandblasting and other applications in the construction and automotive industries.

  • Material: LDPE
  • Colour: Orange


Seri Kodu: SR1160

Maskeleme Kaynak Somunları

Weld Nuts have a thread, and it is vital that this thread avoids getting powder coating or surface treatment on it. Our Masking Pull-Plug range is specially designed for masking non threaded or threaded through holes, and is ideally suited for the masking of Weld Nuts.

These Masking Weld Nuts feature a pull-tab that allows for quick and easy removal. The plug body has teeth that grip a thread; this ensures a positive fit that will keep the masking assembly secure. The silicone material that these Masking Weld Nuts are manufactured is chemical resistant and has elasticity to ensure a better fit for your application.

  • Material: Silicone
  • Colours: Black, Blue, Red and Yellow
  • Maximum Operating Temperature: 250C


Seri Kodu: SRF0061

Maskeleme Pul Tapaları

These High Temperature Washer Plugs are used to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that allows them to function as a single item. They are long-lasting and resistant to chemicals, temperature changes, and abrasion.

These plugs are simple to install and remove, and their design assures a snug fit, a secure seal, and the prevention of leakage or contamination. They can withstand high temperatures of up to 250 degrees Celsius and are used in various applications such as powder coating, painting, plating, sealing, automotive assembly, and electronics manufacturing.

  • Material: Silicone, EPDM
  • Colour: Grey, Natural, Black, Clear, White, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red


Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753

Maskeleme Rondela Kapakları

A range of Masking Washer Caps that can be applied as a protective cap for threaded and non-threaded end tip.

Although the product is primarily designed as a cap, the integrated washer masks of grounding and also provides edge protection to ensures that the application hole is safe from contaminants and damage. This highly versatile masking solution can also be inverted and used to plug holes.

  • Material: Silicone (55 Shore A)
  • Maximum Temperature: 316 degrees C (600 degrees F)
  • Colours: Black, Green, Grey, Natural, Pink, Purple, Red and Yellow


Seri Kodu: SR5756

O Halkalı Dişli Tapalar - Metrik Dişler

Metrik dişler için O-Halka Dişli Tapalar, hidrolik dişlerde üstün sızdırmazlık ve su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir. Sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

Lokma anahtarı, tornavida veya elle kolayca takılabilir. Metrik dişler, milimetrik doğrulukta silindirik iç ve dış çaplarda mevcuttur. Metrik konik dişlinin ince konik yapısı mümkün olan en iyi güç aktarımını sağlar.Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı hidrolik bağlantı elemanları, petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotiv sektörlerinde kullanılır.

  • Deliği kir, toz, döküntü ve neme karşı korur.
  • Metrik dişler; milimetrik doğrulukta silindirik iç ve dış çaplarda mevcuttur.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Unicap Kapatma Kapakları

Unicap Cover Caps and washers are designed to conceal and protect exposed screws or bolt heads for aesthetic or safety reasons. These caps and washers are resistant to corrosion, abrasion, and impact due to their material, offering long-lasting protection and durability.

In addition, they protect against dirt and are easy to install and remove by push fit. Available in both low profile and high profile. Used in construction, furniture and appliances.

Please note that in this product range you will find caps and washers which are sold separately and you will need to order both items.

  • Material: PP, HDPE, LDPE
  • Colour: Grey, Silver, Black, White, Natural, Flint, Brown, Stone, Beige, Gold, Orange


Seri Kodu: SR1801

Uniscrew Kapaklar

Uniscrew Caps are intended to fit into the screw hole for a seamless, flush look. Their function is to conceal the screw heads, which can accommodate most sizes. These caps are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap.

The durable material protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. They are easy to install simply by push fit and are often used in furniture assembly, automotive interiors, and electrical equipment.

  • Material: PP
  • Colour: Black, White


Seri Kodu: SR1807

Vida Kapatma Kapakları

These Socket Screw Cover Caps cover and protect socket head screws from dust and dirt, while providing a quick and clean finish to internal hex screws.

Commonly used for the inside of UPS boxes when high voltage cables pass close to metal screw heads, which occurs when space is limited. The cap can be applied in order to prevent interference between the two, as the screw head needs to be isolated. They are also used in appliances, electrical applications and automotive.

  • Material: Silicone, LDPE
  • Colour: Black, White, Grey


Seri Kodu: SR1628, SR1813

Yumuşak Tırtıklı Kapaklar

Yumuşak Tırtıllı Kapaklar boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Tırtıllı bir dış yapısı vardır ve daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: TPE Renk: Blue Seri Kodu: SRF0010

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları

"Push Fit Round Vinyl End Cap are a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects.

Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering.

The glossy and attractive finish makes this cap ideal for use as a decorative end cap. It also acts as protective barriers, shielding the ends of tubes or rods from moisture, dust, dirt, and other contaminants.

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)Colour: Black, Red

Seri Kodu: SR1044

Yüksek Isı Konik Tapalar

High Temperature Tapered Plugs are available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes. Its tapered design enables the plug to expand and adapt to the shape of the hole as it is heated, ensuring a firm and tight fit even at high temperatures. Its hardness and strength block gas, water, or chemicals from entering pipes or tubes. These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.

Silicone: high-quality masking material that can withstand temperatures up to 600F | 316C. EDPM is a reusable and somewhat less expensive material, making it slightly less resistant to high temperatures but of superior chemical resistance. It can withstand temperatures up to 425F | 218C. Used in chemical, machining applications and industrial equipment.

  • Material: Silicone, EPDM, TPR
  • Colour: Natural, Black, Yellow, Red, Blue, Green, Pink


Seri Kodu: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

  • / 2