Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Countersunk Rectangular Plastik

 (18 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Boru Rakorları

Tube connectors are used to join several tubes together. It is easy and simple to install thanks to its push fit. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts.

It provides a secure and reliable joint that helps to ensure the safety and longevity of the structure or equipment being assembled.

  • Material: Polyamide (PA), Nylon
  • Colour: Black, Natural


Seri Kodu: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747

Dikdörtgen Boru Eklentileri - Çok İşlevli

Çok İşlevli Dikdörtgen Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Dikdörtgen borulara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.

Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.

Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.

  • Zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir.
  • Dikdörtgen borulara sıkıca oturarak kontaminasyonu önler ve güvenlik sağlar.
  • Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takılır.
Malzeme: LDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1550

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.

  • Sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir.
  • Düzgün ve tertipli bir görünüm verir.
  • Yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, PE-HD Renk: Black, White, Grey, Silver, Brown, Blue, Green, Red, Yellow Seri Kodu: SRANR, SR1550, SR1570

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar - Metal

Our range of Threaded Inserts and Glides come in a variety of options. Inserts are placed into the cavity at the end of pipes and tubes to provide a clean and neat finished appearance. Inserts also offer surface protection, and prevent the ingress of dirt and other contaminants.

These inserts can be used in a range of standard or heavy duty applications, but are ideally used with adjustable feet, tilt glides and castors.

Available are all-metal inserts, and plastic inserts with a metal nut. The metal threat provides a secure fit and allows for smooth repeatable adjustment of the insert. The plastic inserts come either as a single piece or a two-piece moulding. The two-piece mouldings fit neatly together to fit into tubes.

  • Materials: High-Density Polyethylene (HDPE), Polyamide (PA) and Aluminium.
  • Colours: Black, Grey and Natural


Seri Kodu: SR1571, SR1570, SR1567

Dikdörtgen Eklentiler için Yatay Eklentiler

Tube Inserts are available with different features. Inserted to the end of tubes; they are ideal for the attachment of levelling feet or castors.

This range of Horizontal Inserts are designed to insert into rectangular tubes, and provide a neat and tidy finish to the application.

Customers can choose from four options that allow for a variety of joining configurations. These include;

Type 1 has 1 level and 2 directions
Type 2 has 1 level, 2 directions and top thread
Type 3 has 1 level, 2 directions and bottom thread
Type 4 has 1 level, 2 directions and 2 threads

  • Material: Nylon
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1421

Hafif, Dikdörtgen Eklentiler - Hafif

Rectangular Inserts and Glides are ideally suited lightweight rectangle tube and pipe applications. When inserted into a tube-end, they offer a clean and tidy appearance to the finished application.

They feature a ribbed design for ease of insertion and a positive fit. These inserts offer surface protection, and prevent the ingress of dirt and other contaminants to the inner section of the pipe or tube.

  • Material: Polyethylene
  • Colour: Black
  • Gauge Size = 1.0 to 2.0 mm


Seri Kodu: SR1552

Kendinden Yapışkanlı Tamponlar

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Series Code :SR1593

Seri Kodu: SR1593

Keçe Tabanlı Kelepçeli Kızaklar

Kelepçeli Kızaklar veya diğer adıyla Kelepçeli Tabanlar, tüp şekilli parçalara uyar ve zeminleri çizilmeye karşı korurken rahat hareket imkanı sunar. Akrilonitril Bütadiyen Stirenden (ABS) mamuldür ve birçok farklı zeminde rahatça kayan keçe tabana sahiptir. Tüp bağlantısı kelepçe şekillidir, taban ise dikdörtgendir.

Kelepçeli Kızaklar iki renk seçeneği sunar: Şeffaf ve Siyah.

Krom Kaplama Dikdörtgen Eklentiler

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Dikdörtgen Eklentiler farklı boru uygulamalarına takılır.
  • Düzgün ve tertipli bir görüntü verir.
Malzeme: ABS, PE Renk: Silver, Black Seri Kodu: SR5721, SR1553

Kubbeli Körleme Tapaları

Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.

Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.

Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.

  • Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
  • Nem, toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen koruyucu bir bariyer işlevi görür.
  • Kapatılan açıklığa sıkıca oturarak güvenli bir şekilde oturur.
Malzeme: PA, HDPE, Nylon, Copolyester Renk: Black, White, Grey, Natural, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Körleme Tapaları

Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.

They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Three materials are available: TPE withstands temperatures up to 203F (95C). TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.

  • Material: Nylon, PVC, PA, Copolyester, Silicone, LDPE, TPE, EBA, TPR
  • Colour: Black, Grey, White, Clear, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Sabit Torklu Menteşeler - Pozisyon Kontrollü

These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.

Yapraklı Menteşeler - Havşalı Montaj

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Series Code :SR5506

Seri Kodu: SR5506

Yapışkanlı kızaklar

Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.

  • Shapes: Rectangular, Round and Square
  • Colour: Grey.


Series Code :SR1461

Seri Kodu: SR1461

Yaylı Körleme Tapaları

Snap-Fit Blanking Plugs are used in various applications to seal and preserve unused holes or apertures. These plugs have been carefully developed to offer a secure and dependable seal without extra fasteners or adhesives.

The snap-fit mechanism provides a secure connection, preventing inadvertent removal or displacement even when subjected to pressure or vibration. It offers high impact resistance and keeps dust, moisture, and other pollutants out of the hole.

It is easy to install, requiring only a push or snap into place, without needing tools. Suitable for various sectors such as manufacturing, electronics, and construction.

Seri Kodu: SR1760

Çekme Tutamakları - Köprü Biçimli Plastik

Çekme Tutamakları, dikdörtgen çubuklu ve köprü biçimlidir. Sağlam olan bu tutumaklar kapılarda hem açma hem de kapatma işlevlerinde ve ağır dolapların kapaklarında kullanılır.

Demiryolu, makine, elektrik ve endüstriyel ekipmanlar gibi çeşitli uygulama ve sektörlere uygun, hesaplı bir seçenektir.

Çeşitli malzeme ve kaplama seçenekleriyle sunulan bu ürünler farklı ortamlara uygun olup birkaç çekme gücü ve dişli türünde mevcuttur. Ön ve arka montaja uygundur.

  • Malzeme: Duroplast, Termoplastik
  • Renk: Beyaz, Siyah, Sarı, Doğal

İtmeli Kılavuzlar

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

İtmeli Tamponlar ve Kauçuk Ayaklar - Tampon Ayaklar

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Series Code :SR5795

Seri Kodu: SR5795