Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(149 Ürün grupları)
Altıgen Kapak çeşitlerimiz, kolayca takılıp çıkarılan sert bir tasarıma sahiptir. Tüm standart hidrolik kaplin boyutlarında mevcuttur.
Kapakların altıgen şekli sayesinde altıgen bağlantı ve kurulumlar için idealdir. Çok yönlü olan bu kapaklar, yuvarlak bileşenleri korumak için de kullanılabilir. Bu yüzden, birçok farklı projede esnek ve ekonomik bir seçenektir.
Siyah LDPE Alyen Vida Kapakları açıktaki Alyen Vidalarını gizlemek ve toza, kire ve hasara karşı korumak için kullanılır. Uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, az sayıda boyut seçeneği sunuyoruz.
Açılı Kare Eklentiler kolay takılır, uzun ömürlü ve dayanıklı bir parçalardır. Boru uçları veya düzensiz yüzeyler ve yüzeyle açılı şekilde birleşen borular için kusursuzdur
Nominal boru boyutları için uygun olan bu Ağır Hizmet Boru Kapakları uygun maliyete yüksek kalite sunar. Siyah veya Sarı Polietilenden imal edilir. Dahili yivler sıkıca oturmasını sağlar ve biriken basıncı boşaltır. Bu kapaklar bir havalandırma deliğiyle veya bu olmadan mevcuttur.
Çapraz başlı pratik kapak, sıklıkla bahçe çitlerinin uçlarında, metal çubuklarda ve diğer çubuk tarzı uygulamalarda kullanılır.
Temel işlevi, uygulamaları hasar ve yabancı maddelerin girmesine, ayrıca hava şartlarına karşı korumaktır.
Kullanıcıların temas edebileceği açık uçlu çit ve çubukları da kapatarak koruyucu tampon işlevi görür, kazayla yaralanmaları önler.
Malzeme: Polivinil Klorür (PVC) Renkler: Yeşil, Sarı
Sokak Tabelası Direği Tapaları, bakır ve alüminyum borulardaki açıklıkları koruyarak kir ve kalıntı girmesini önler. Uygulamaya takıp çıkarması kolaydır. Küçük ve göze çarpmayan çekme kulağıyla kolay ve hızlı çıkarılır.
İnce cidar tipli L veya M Bakırda ya da sıhhi tesisat, HVAC ve endüstriyel makineler gibi Alüminyum boru uygulamalarında kullanım için idealdir.
Doğal LDPE'den mamul Banjo Rakor Tapalarımız kir ve nem girmesini önlemek için idealdir. DIN 7642 B/E banjo rakorlarına uyar ve kulakçık kapağıyla veya kapaksız gelir.
Bastırmalı Sürgüler kolay ve hızlı bir şekilde takılır. Hizalama veya titreşim önleme gereken uygulamalarda bağlantı elemanı olarak kullanılır. Çerçeve kalınlığına göre farklı açıklık seçenekleri gereklidir.
Boru Ucu Kapakları dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller. Boru Ucu Kapakları, Isı Büzüşmeli Uç Kapaklarıyla aynı işlevi görür ancak uygulama sürecinde ısındıklarında büzüşmez. UV ve hava koşullarına karşı dirençli olduklarından dış mekan uygulamaları için mükemmeldir.
Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Diskin önceden açılmış dört deliğine takılan kablo bağları emniyetli bir şekilde oturur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar. Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
Kapsamlı ürün çeşitleri, farklı boyut ve basınç kademeleri içerir. Uygun seçenekler şunları içerir: DIN flanşları DN 10 ile DN 600 arası - Basınç Grupları PN 6, 10, 16, 15 ve 40, ve ANSI flanşları 1/2 inç ile 32 inç arası - Basınç Grupları 150, 300, 600 ve 900 libre (lb).
Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
Çeşitli renklerde mevcuttur.
Sarı LDPE Sıkıştırmalı Tapalar DKO sıkıştırmalı bağlantıları (O-Halkalı 24 meme) nakliye, depolama ve işleme aşamalarında hasar ve kirleticilerden korumak için özel olarak geliştirilmiştir. Esnek kanat DKO içinde sağlam ve güvenli geçme sağlar, döner somun ve kenardaki çekme kulağı kolay çıkarılma imkanı verir.
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Boru Eklentileri farklı özelliklerle sunulur. Tüp uçlarına takılıp dengeleme ayakları ve kasterlere takmak için idealdir.
Yatay Eklenti ürün grubu, dikdörtgen tüplere takılmak için tasarlanmıştır ve uygulamaya düzgün ve tertipli bir görüntü verir.
Müşteriler farklı bağlantı kurulumu sağlayan dört seçenekten birini tercih edebilir. Bunlar şöyledir:
1. Tip, 1 düzeye ve 2 yöne sahiptir
2. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve tepe dişine sahiptir
3. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve alt dişe sahiptir
4. Tip 1 düzeye, 2 yöne ve 2 dişe sahiptir
Düz Kapaklar; boya, kaplama, toz kaplama, eloksallama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemler gibi maskeleme uygulamalarından geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Çok yönlü bu ürünler, dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Maskeleme Kapak ve Tapaları; saplamalar, pimler, boru uçları ve koruma gerektiren diğer uygulamaları korumak için kullanılabilir. Proje gereksinimlerinize uygun olarak birçok farklı renkte ve malzeme seçeneğinde mevcuttur.
Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Tüpler, standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür. Gerektiğinde tüp, bir kapakla kullanılabilir. Bu kapaklar uzun saplamalara ve pimlere uygulanabilir.
Rulo olarak temin edilen tüpler, istenen uzunluğa göre kesilebilir. Uzun kesildiğinde pratik bir çekme kulağı oluşturup kolay çıkarılır. Tüpün dış çapı kullanılıp içinden geçirilerek açık deliği maskeler.
Esnek tüpler, biçimsiz şekillere uyar. Erimez, sertleşmez ve yeniden kullanılabilir. Bu yüzden ekonomik bir üründür.
Yaygın uygulamaları arasında toz kaplama, elektrokaplama, kaplama ve eloksallama bulunur.
Kordon, iki farklı parçayı birleştirip bağlamak için tasarlanmıştır. Bir ucunda tutturma halkası, diğer ucunda montaj deliğiyle nesneleri güvenli bir şekilde birleştirir.
Kordon, kablolardan toz kapaklarına, mahfazalardan kapaklara kadar birçok uygulama için elverişlidir. Tespit halkasındaki çift tespit yuvası, ağır hizmet tipi uygulamalarında hata riskini azaltır. Ağır hizmet tipi uygulamalarında halkayı her iki tespit yuvasından geçirerek güvenli bir şekilde takın.
Son derece esnek malzeme, normal boyunun üç katına kadar uzayabilir.
Döner Kalıplanmış Kapak dişli boru uçlarını korur. Daha yumuşak malzemesi sayesinde boruya daha kolay oturma sağlar. Bu kapaklar olağanüstü sağlamığa sahiptir ve delinmeye karşı dirençlidir ve iyi bir esnekliğe sahiptir, bu da montajı veya sökmeyi kolaylaştırır.
Farklı boru ve boru konfigürasyonlarına uyacak şekilde kullanılırlar ve otomotiv, HVAC, inşaat ve endüstriyel ekipman gibi uygulamalarda kullanılabilirler. Bu kapaklar toz, kir ve neme karşı koruma sağlar.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.
Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.
Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.
Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Parçalanmaya karşı son derece dirençli bu kapaklar dayanıklı ürünlerdir. Yeşil PVC seçeneği, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir.
Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, ergonomik çekme kulağı tasarımıyla kolay takılıp çıkarılır. Düz veya dişli uygulamalarda kullanıma uygundur.
Benzersiz tasarım; Metrik, UNF ve BSP gibi farklı uygulamalara ve dişli boyutlarına uygundur. Bu ürün grubu, altı kenarlı tasarım seçeneği içerir.
Kolay çekilir yaylı patentli Ezeplug tapalarımız, tapayı tek bir itmeyle kolayca yerine oturtan patentli bir hızlı oturma tasarımına sahiptir. Tapalar LDPE'den imal edilir ve 25 popüler diş ebadında ve kolay çıkarılabilmek için güçlü ve esnek bir ortadan ya da yandan çekme kulağına sahiptir.
Koruma Tapası, faturalı flanş koruması için özel tasarlanmıştır. Bu tapa ürünleri benzin, gaz ve su tipinde valf flanşları için koruma sunar. Bilyeli kumlama ve kumlama sırasında makine yüzeyini ve borunun içini kir ve neme karşı korur.
Konik tasarımı sayesinde boru içine sıkıca oturur. Kurulum için bağlantı elemanı gerektirmez. Tapa, flanşın cıvata deliklerini kapatmaz.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin