Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99,5071 Kč - 99,5071 Kč | 2900 Skladem |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
přírodní
|
|
||
12,7261 Kč - 14,1611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
přírodní
|
|
||
52,7455 Kč - 55,5209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
přírodní
|
|
||
0,356 Kč - 0,3966 Kč | 7400 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
černá
|
|
||
0,2518 Kč - 0,2801 Kč | 31900 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
přírodní
|
|
||
0,4318 Kč - 0,4806 Kč | 26600 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
přírodní
|
|
||
9,7577 Kč - 137,6678 Kč | 200 Skladem |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
|
||
13,1051 Kč - 14,5402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
černá
|
|
||
23,7869 Kč - 26,4134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
černá
|
|
||
10,7088 Kč - 11,9002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
přírodní
|
|
||
20,2264 Kč - 22,4872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
přírodní
|
|
||
0,601 Kč - 0,6688 Kč | 1700 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
černá
|
|
||
10244920 | 1,0506 Kč - 1,1697 Kč | 56900 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
|
|
2,0714 Kč - 2,3015 Kč | 1900 Skladem |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
černá
|
|
||
4,3322 Kč - 4,3322 Kč | 1700 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
přírodní
|
|
||
1,2049 Kč - 1,3389 Kč | 126300 Skladem |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
přírodní
|
|
||
12,1574 Kč - 12,1574 Kč | 300 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
přírodní
|
|
||
6,787 Kč - 93,3949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
černá
|
|
||
0,7743 Kč - 0,861 Kč | 2400 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
černá
|
|
||
0,666 Kč - 1,3348 Kč | 59200 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.