Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Panel Thickness | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,9801 Kč - 3,2491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
5,9961 Kč - 5,9961 Kč | 990 Skladem |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,8806 Kč - 5,9961 Kč | 50 Skladem |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,8666 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 400 Skladem |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 200 Skladem |
|
M3
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 490 Skladem |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,6475 Kč - 5,6475 Kč | 600 Skladem |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,5877 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
4,267 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | 750 Skladem |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | 1500 Skladem |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,1036 Kč - 6,289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,5896 Kč - 2,6216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.