Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Panel Thickness | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,8806 Kč - 5,9961 Kč | 1750 Skladem |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,4842 Kč - 8,0181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10175408 | 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | 450 Skladem |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,4562 Kč - 8,0181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,7928 Kč - 5,4941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,6156 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,9782 Kč - 6,1216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,9921 Kč - 6,1216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,1216 Kč - 6,1216 Kč | 1800 Skladem |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,9782 Kč - 6,1216 Kč | 300 Skladem |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,5539 Kč - 8,0878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,267 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,3227 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.