Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0317 € - 0,0391 € | 996 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0476 € - 0,0502 € | 5000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0427 € - 0,0527 € | 11979 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0673 € - 0,0831 € | 2000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,0736 € - 0,0908 € | 9448 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,062 € - 0,0765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0736 € - 0,0908 € | 7000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1575 € - 0,1945 € | 2000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,2274 € - 0,2808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1008 € - 0,1244 € | 4346 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,2572 € - 0,3175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,1575 € - 0,1945 € | 19000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
10361320 | 0,0338 € - 0,0418 € | 842 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0,0283 € - 0,0349 € | 3485 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0278 € - 0,0343 € | 22998 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0278 € - 0,0343 € | 919 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0367 € - 0,0387 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0306 € - 0,0378 € | 552 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0233 € - 0,0288 € | 34981 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.