Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta horizontales satisfacen la necesidad del montaje horizontal de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Acepta grosor del panel | Panel Thickness Range | Distancia entre orificios fijos | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2772 € - 1,3445 € | 235 En stock |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,5392 € - 0,5676 € | 2488 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
1,3198 € - 1,3894 € | 1050 En stock |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
1,4191 € - 1,4939 € | 1700 En stock |
2 in
50.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,8659 € - 1,9641 € | 1955 En stock |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,0801 € - 1,1369 € | 1464 En stock |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
0,7214 € - 0,7593 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
0,6228 € - 0,6556 € | 450 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,707 € - 0,7442 € | 374 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,3206 € - 0,3375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,8594 € - 0,9045 € | 7893 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,2864 € - 1,3541 € | 480 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,4062 € - 3,108 € | 13 En stock |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,4784 € - 0,5034 € | 2082 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,3797 € - 0,3998 € | 1601 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,2287 € - 1,2933 € | 16546 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,5505 € - 1,6323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
2,0105 € - 2,1163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,8621 € - 0,9074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
1,2076 € - 1,2711 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.