En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(40 conjuntos de productos)
Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.
La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.
También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.
Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.
Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes
Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes
Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia absorben el impacto y reducen el ruido con una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
Las bisagras de elevación con montaje atornillado son una función de elevación fácil para retirar puertas montadas al ras. La gama ofrece una selección de materiales para adaptarse a diferentes acabados y aplicaciones. Tienen un ángulo de rotación de la bisagra de 180 grados y se pueden usar a mano derecha o a mano izquierda. El diseño de la bisagra de hoja está perforado para atornillarla al marco.
Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.
Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.
Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.
En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.
Las bisagras continuas de plástico disponibles pueden ser fijadas con remaches, tornillos, clavos o argollas. Cuentan con una gran resistencia química al aceite, los disolventes y el agua del mar y una resistencia a la tensión de 180 N/cm. Ofrecen un amplio rango de temperatura y se suministran en rollos de 15.25 m con 3 opciones distintas de color disponibles
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Las bisagras metálicas de elevación en línea son bisagras de lado que se elevan fácilmente para retirar puertas montadas. Tienen un ángulo de rotación de 180 grados y se pueden utilizar a mano derecha o a mano izquierda.
Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,
Estas bisagras de tensión ajustable articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se puede ajustar girando el tornillo incorporado y la gama está disponible en diferentes materiales, acabados y tipos de fijación.
Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.
Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.
Conteras y topes - Roscados se pueden usar como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.
Código De La Serie: SR5804
Los montajes para maquinaria antivibración absorben el impacto y reducen el ruido además de ofrecer una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.
Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Código De La Serie: SR5439
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Código De La Serie: SR1590
Patas atornilladas amortiguadoras con inserción roscada que pueden usarse como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.
Patas de cuello de agarre, a veces referidas como puntillas de gota de sebo por su forma, son un sustituto atractivo de las ruedas con vástago o las patas con vástago. Insertadas en las patas o la base de una aplicación, permiten mover el mobiliario suave y fácilmente cuando es necesario. Ofrecen más estabilidad que unas ruedas, que probablemente se deslicen a un lado y a otro, sobre todo en suelos de baldosas o laminados.
Nuestra gama de patas de cuello de agarre incluye una base, o pata, de poliamida (PA) color negro y un vástago de acero galvanizado. El vástago de cuello de agarre hace que la instalación sea rápida, y la suave base de PA ofrece una maniobrabilidad sin esfuerzo.
Hay seis tipos entre los que elegir, que satisfacen una variedad de necesidades específicas de aplicaciones. El Tipo 4 tiene una base hueca.
Las patas de nivelación con montaje de espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Código De La Serie: SR1569
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.