En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(32 conjuntos de productos)
Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Un capuchón útil con una diseño de cabeza en forma de cruz que suele aplicarse al extremo de cañas de jardín, varillas de metal y otras aplicaciones similares.
Su principal función es proteger la aplicación contra daños y la entrada de contaminantes externos, además de ofrecer cierta protección contra las condiciones meteorológicas.
Asimismo, sirven como un tope protector, cubriendo los bordes afilados expuestos de cañas y varillas con los que los usuarios se arriesgan a entrar en contacto y evitando, así, lesiones accidentales.
Material: cloruro de polivinilo (PVC) Colores: verde y amarillo
Los capuchones para extremos de tubos ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de tubos sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de compresión al calor, pero no se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.
Nuestra gama de capuchones flexibles para altas temperaturas está disponible en una variedad de tamaños adecuados para roscas métricas, BSP y UNF. Estos capuchones flexibles son duraderos, lo que los convierte en una opción ideal para una multitud de usos; su atractivo aspecto de vinilo los hace especialmente adecuados para aplicaciones de acabado.
Fabricados en PVC flexible (90 Shore) de color amarillo, que puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 210 C. Estos capuchones extremadamente flexibles ofrecen una excelente resistencia química y son una solución económica para usos puntuales. Las aplicaciones típicas incluyen: pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general. El PVC especialmente formulado no se ve afectado por la intemperie, la oxidación, los aceites y la humedad.
Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.
Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.
Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde o negro se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Los capuchones para extremos redondos estándar son una opción versátil para proteger los extremos de tubos durante el transporte, el proceso de pintura o en un producto terminado. Estos capuchones de PEBD se pueden usar en tubos, tuberías o varillas. Están disponibles en color rojo o natural y presentan tres formas distintas, que van desde más cortos hasta más largos. Los capuchones más largos son ideales para aplicaciones más grandes. Estos capuchones se aplican fácilmente presionando sobre la aplicación y pueden reutilizarse tras retirarlos.
Los capuchones para extremos redondos estándar no tienen rosca y están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Todos están disponibles en una amplia gama de tamaños.
Estos capuchones para extremos redondos de vinilo a presión están hechos de PVC flexible y pueden alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrarse, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón para extremo decorativo. Nuestra gama se ofrece en opciones de color negro o rojo.
Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Un capuchón protector para cubrir orificios en tuberías, tubos y otros postes. Estos capuchones para postes de verja protegen la aplicación de los daños y la entrada de suciedad. Están fabricados con polietileno de baja densidad blanco.
Estos capuchones para tubos con nervio no tienen rosca y están disponibles en rojo o amarillo. También ofrecemos una amplia gama de tamaños para adaptarse a su aplicación. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental.
Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.
Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.
Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.
Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.
Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.
Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.
Fabricadas en politetrafluoroetileno (PTFE), estas conteras atornilladas se montan con un tornillo e incluyen una arandela de acero. Estas fijaciones de tornillo para las conteras evitan que las sillas y las fijaciones tubulares se deslicen sobre las superficies suaves.
Los tapones para postes de carteles indicadores protegen las aberturas en tubos de cobre y aluminio evitando la entrada de suciedad y residuos. Son rápidos y fáciles de instalar y extraer de la aplicación. Disponen de una lengüeta pequeña y discreta para una extracción fácil y rápida.
Ideales para utilizarse en tubos de cobre en forma de L o M de paredes finas y para tubos de aluminio en aplicaciones como fontanería, HVAC y maquinaria industrial.
Pasacables de ajuste a presión para cables, alambres y tubos. Una vez instalado en el orificio de un panel, el pasacables se cierra por completo.
El material duradero proporciona aislamiento y un leve alivio de tensión, al tiempo que ayuda a proteger los cables y alambres que alberga frente a los bordes sin acabado.
Los pasacables retenedores de fibra óptica protegen los cables de fibra frente a los bordes sin acabado de los orificios de los paneles durante la instalación y el uso. Instalación muy sencilla sin necesidad de herramientas.
Estos pasacables ofrecen mayor protección para la fibra de 900 micras, al tiempo que guían los cables y alambres a través del orificio. También limitan el ángulo del cable de fibra, lo que puede ayudar a reducir la pérdida de señal. Un gran ahorro de tiempo y dinero.
Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.
El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.
Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.
Los pernos liberadores de tensión de panel de rápido montaje están diseñados para ofrecer protección a la fibra cubierta o sin cubrir cuando se introducen por orificios. El cuerpo de nylon se monta directamente en el panel y el cable cubierto se pasa a través del orificio central. Fabricado en nylon negro de clasificación UL94 V0.
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.
Diseñado para el montaje y desmontaje sin herramientas. Los prensaestopas de cierre de clic y fijación sencilla ofrecen un sellado seguro e impermeable y un cierre fiable (a prueba de torsión, tensión y enganches) para ahorrar tiempo en soluciones de entrada de cables.
Hecho de nylon 6; Colores: gris claro, negro; Disponible en rosca métrica y PG; Nivel de protección IP-68
Estos tapafinales ovalados negros ofrecen una cobertura limpia para los tubos con forma ovalada. Pueden usarse para acabados, protección y se aplican fundamentalmente para cubrir los bordes cortantes en el tubo. El material de PVC ofrece flexibilidad para un fácil montaje y desmontaje.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar