En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(25 conjuntos de productos)
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.
Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.
Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.
Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.
Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.
El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.
Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.
Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.
Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.
Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.
Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Los remaches de cuarto de vuelta acoplan receptáculos y se fijan girando el espárrago unos 90 grados, un proceso conocido como una «rotación de cuarto de vuelta». El remache proporciona una fuerza de sujeción predecible y ofrece una retención en posición de cierre que resiste la apertura por error. Una solución que es rápida pero segura en su montaje. Son una fijación rápida que ofrece una solución de montaje permanente. Una opción ideal adecuada para componentes y paneles de seguridad que necesitan sustituirse rápido.
Para instalar y desmontar: utilice un destornillador de punta plana o una moneda y gire el remache un cuarto de vuelta. De este modo, se soltará el panel inferior al tiempo que el remache queda sujeto en el panel desmontable. Alternativamente, introduzca el émbolo en el pasacables con un martillo que fije los dos paneles juntos.
Nuestra gama de remaches de cuarto de vuelta está disponible en una variedad de materiales como: copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 y poliamida.
Los remaches avellanados se utilizan en orificios avellanados y otras aplicaciones que requieren un acabado plano. Su diseño les permite quedar a ras de una superficie, por lo que la cabeza del remache no sobresaldrá una vez instalado. Son ideales para aplicaciones con riel deslizante.
Estos remaches también cuentan con un diseño resistente a la manipulación y pueden cumplir la especificación para orificios avellanados DIN ISO 7721.
Este remache a presión es un tipo de fijación de paneles diseñado para un montaje y extracción óptimos en una variedad de aplicaciones, especialmente las que requieren un mantenimiento regular, así como un montaje y extracción rápidos.
Este remache de estilo «T» presenta una cabeza en forma de pomo que facilita el agarre y resulta más cómodo para el usuario. El remache cuenta con un diseño sencillo de empujar y tirar y no requiere herramientas para su instalación. Este diseño simple y eficaz de empujar y tirar permite que el remache se inserte y extraiga de la aplicación en hasta 25 ocasiones, lo que lo convierte en una solución muy económica y reutilizable, que también acelera considerablemente la instalación y el desmontaje.
El remache a presión tiene un diseño de cabeza biselada, que facilita un montaje y extracción eficientes.
El remache se instala insertándolo de forma rápida y fácil en la pieza de trabajo. Al presionar el pasador hacia abajo se activa el pasacables en «forma de H». Cuando el pasador está insertado en el pasacables, las patas del pasacables se expanden y bloquean el montaje del remache con firmeza. Cuando el montaje del remache está instalado, la cabeza del pasador sobresale de la superficie del panel, pero ofrece un aspecto limpio y acabado.
Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y sencilla, ¡que se pueden instalar sin necesidad de herramientas! Rápidos y económicos, cuentan con patas diseñadas especialmente que se expanden y sujetan con firmeza las partes del componente de forma permanente.
Nuestra gama incluye una variedad de opciones de nylon, como nylon 6, nylon 4/6 y nylon 6/6. Se ajustan a presión simplemente empujando y tienen un acabado ordenado y suave. Estos remaches están fabricados con materiales con clasificación ignífuga, incluyendo UL94 V1 y UL94 V2, y pueden soportar temperaturas de hasta 130 C (266 ºF).
También disponemos de remaches a presión en polietileno de baja densidad (PEBD), con modelos de cierre manual o cierre POP. Los cierres manuales son ideales para la construcción rápida de expositores en aplicaciones de puntos de venta o expositores comerciales. Los broches de presión pop de dos piezas ofrecen una forma segura de unir varios paneles.
También ofrecemos una serie de remaches a presión para altas temperaturas fabricados con polisulfona (PSU), que es un termoplástico de alto rendimiento. Tienen una clasificación de inflamabilidad de UL94 V1 y pueden soportar temperaturas de hasta 155 C (311 º). Nuestra completa variedad de remaches a presión también incluye opciones de remaches a presión de resina K y polipropileno (PP).
Los remaches a presión con patas plegables tienen un diseño de pata plegable que ofrece un agarre seguro para una variedad de aplicaciones y materiales.
Al introducir el pasador a presión en el cuerpo del remache, las patas se expanden hacia fuera, lo que les permite lograr un agarre firme sobre el material del montaje. Las patas del remache se expanden hasta alcanzar una distancia de 18,6 mm.
La expansión permite que el remache cubra una mayor superficie pero, como consecuencia, tiene una fuerza de tensión menor, por lo que son más adecuados para aplicaciones más finas, como cajas de cartón y otros materiales porosos. Una vez instalado, el remache no puede extraerse desde fuera de la caja.
Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.
Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.
Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.
Estos remaches a presión cuentan con un pasador para una instalación sencilla mediante presión con el dedo. Son un remache versátil que se puede montar en orificios redondos, cuadrados o rectangulares. El montaje en orificios cuadrados se utiliza para aplicaciones antirrotación.
El remache cuenta con un pasador y un pasacables, con opciones que se suministran montadas o premontadas. Estos remaches también se pueden retirar después de la instalación, para mayor comodidad.
Los remaches de cierre a presión incluyen un émbolo fabricado en nylon 6 y un pasacables fabricado en policarbonato (PC). Juntos forman un montaje con remache de cierre a presión para unir y asegurar paneles.
Para su instalación, solo hay que presionar el pasacables sobre el panel desmontable y, a continuación, pasar el émbolo por el pasacables. Cuando el panel y el émbolo se encajan en el panel fijo, quedan bloqueados. Tire del émbolo para retirar fácilmente el panel no fijo.
Estos prácticos remaches para paneles son ideales para aplicaciones que requieren un mantenimiento regular. Están disponibles en diseños de fácil agarre o miniagarre para adaptarse a una variedad de grosores y orificios del panel.
Los remaches de cierre a presión son ideales para aplicaciones como: equipos eléctricos, cabinas metálicas, equipos de telecomunicaciones, aparatos eléctricos, etc.
Los remaches de expansión se utilizarn para la fijación y unión de varios paneles. Nuestra gama está disponible en dos materiales: resina K y polipropileno (PP).
Las opciones de resina K son transparentes. Este material cuenta con gran resistencia a los impactos, rigidez y una excelente claridad y brillo. Es una buena opción para productos acabados. La resina K es una buena opción para una variedad de aplicaciones, incluyendo componente médicos y para expositores.
Las opciones de PP están disponibles en negro y blanco. Esta material tiene una buena estabilidad ante las temperaturas y es resistente a las mayoría de ácidos y alcalinos. El PP es una buena opción para aplicaciones electrónicas o como un componente de embalaje.
Materiales: resina K y polipropileno (PP) Colores: negro, transparente y blanco
Los remaches de tornillo de plástico son fijaciones de liberación rápida, adecuados para paneles y componentes de seguridad que necesiten sustituirse con rapidez. Se pueden instalar, apretar, aflojar o retirar fácilmente con un destornillador de cruz.
Nuestra gama incluye varias opciones de material, como remaches fabricados en nylon 6 y nylon 6/6 que tienen un accionamiento en cruz para facilitar el montaje o el desmontaje. Son ideales para el uso en montajes eléctricos y electrónicos debido a sus buenas propiedades de aislamiento eléctrico. La gama de nylon se amplía con opciones muy resistentes fabricadas en nylon modificado al impacto, que se ofrecen con una variedad de materiales del pasador. La opción del pasador de acetal es ideal para materiales sólidos o huecos, como madera, hormigón, metal, plástico, baldosa mortero. La opción de acero zincado proporciona un aislamiento térmico y eléctrico excelente, además de tener una fuerza de extracción elevada. También hay disponibles opciones fabricadas en poliamida PA6 que son adecuadas para diámetros de orificio más grandes y ofrecen una fuerza de retención alta.
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.