En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(22 conjuntos de productos)
Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.
Los seguros magnéticos con rosca para tornillos ultrafinos son ideales para las áreas en las que se dispone de muy poco espacio. Están hechos en acero niquelado con un potente imán de neodimio.
Patas con base ajustables y suave.
Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.
Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Código De La Serie: SR5439
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Estas patas ajustables con revestimiento de cromo son una solución asequible para aplicaciones de resistencia ligera en superficies ligeramente desiguales, que incluyen mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña. La gama está fabricada en polietileno negro con revestimiento de cromo.
Código De La Serie: SR5442
Las patas de nivelación con montaje de espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Código De La Serie: SR1569
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Las patas de nivelación para maquinaria son una solución económica para aplicaciones ligeras. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.
Esta gama de patas industriales articuladas tiene un espárrago roscado fabricado en acero inoxidable 304 enganchado a una base de poliamida color negro, y ofrece una articulación máxima de 30 º. Ideal para utilizar en las industrias de producción de alimentos y catering.
Nuestra gama de patas para maquinaria de alta calidad es ideal para utilizar en aplicaciones donde se requieren patas de montaje de alta calidad, incluida maquinaria y soportes electrónicos. Se pueden encontrar con un espárrago de acero inoxidable o acero suave, enganchado a una base de poliamida o acero inoxidable. La gama también se presenta con o sin orificios de perno bajo.
Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.
Código De La Serie: SR1545
Los pestillos para cajones ajustables son adecuados para una gran variedad de aplicaciones, incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado. El diseño tiene un pestillo atornillado que aporta un rango de agarre ajustable. La gama se presenta en varios materiales para adaptarse al entorno de la aplicación y está disponible con o sin candado para satisfacer las diferentes exigencias de seguridad.
Código De La Serie: SR5028
Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm
Código De La Serie: SR5547
Los pestillos de compresión ajustables con pomo de mariposa se utilizan para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. La gama ofrece una variedad de acabados y está disponible en versiones de cierre y sin cierre.
Los pestillos de leva con vuelta de asa y ajustables se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Las cerraduras de asa con pulsador enrasado están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden presentarse con misma llave (5333), llave diferente o sin llave y se suministran con 2 llaves por pestillo. Son apropiadas para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador enrasado estéticamente bonito
Código De La Serie: SR5090
Los seguros magnéticos atornillables se montan en la superficie y suelen ser adecuados para aplicaciones de mayor resistencia que la versión con encaje a presión. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.
Código De La Serie: SR5428
Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.
Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.
Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.