Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Roscado Tornillos de cabeza Allen

 (57 conjuntos de productos)


Pomos moleteados de apriete rápido

Los pomos moleteados de apriete rápido cuentan con una superficie moleteada que permite un mejor agarre y un giro más fácil. Pueden apretarse o aflojarse rápidamente usando solo los dedos sin necesidad de herramientas adicionales con solo una leve fuerza de fijación. Permiten ahorrar tiempo y esfuerzo en situaciones donde se requieren cambios con regularidad.

El pomo se inserta de forma oblicua en el espárrago roscado y luego se coloca en la posición axial para encajarlo en la rosca del espárrago. A continuación, puede bloquearse con una pequeña rotación.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.

  • El pomo se inserta de forma oblicua en el espárrago roscado y luego se coloca en la posición axial para encajarlo en la rosca del espárrago.
  • Se suelen utilizar en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Material: Acero Código De La Serie: SR37360

Pomos moleteados de diamante - Inserto roscado/Espárrago roscado

Los pomos moleteados de diamante tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones roscadas y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Ruedas flotantes

Nuestras ruedas flotantes están diseñadas para usar en condiciones húmedas y secas. Garantizan un movimiento suave de materiales planos delicados o pulidos. Las bolas están disponibles en dos opciones de material y color. La bola roja de poliuretano (Shore A 90-95) es más resistente. El caucho negro (Shore A 80-85) es para la mayoría de las demás aplicaciones. La altura es ajustable, por lo que resultan muy prácticas. Cuenta con un vástago de BZP. Hay opciones de orientación a la derecha o a la izquierda para adaptarse a sus necesidades. Se suministra totalmente o parcialmente montada, y también está disponible en una opción de «solo bola».

Tapas con bridas para alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: Silicona Color: Amarillo, Gris, Transparente, Rosa Código De La Serie: SR5754

Tapas de conector de ajuste rápido

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
  • They can be reused.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRQCF

Tapas de extremo de ajuste a presión

Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Tapas de protección para pernos de alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE/TPV – PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1026

Tapas de protección roscadas

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Tapas de protección roscadas PCR

Los capuchones protectores roscados protegen las roscas y las conexiones contra daños durante la producción, el almacenamiento y el envío, garantizando que permanezcan en buenas condiciones y listas para su uso cuando sea necesario. Ellos mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los escombros y la humedad fuera del orificio.

Cuentan con un diseño de cabeza moleteada que los hace fáciles de instalar y quitar con la mano. Simplemente gírelos para colocarlos sobre una tubería o tubo. Se utiliza en diversas aplicaciones, incluidos sistemas hidráulicos y neumáticos, entornos automotrices e industriales. Disponible en una amplia gama de tamaños de rosca que cumplen con las normas métricas, BSP/Gas y UNF.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFPCR

Tapas de sellado roscadas

Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas protegen las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1126

Tapones GLP

Los tapones GLP están diseñados para el sector del GLP. Cierra las bombonas de gas LP, evitando peligrosas fugas de gas. Se utiliza para un sellado seguro y eficaz, a prueba de manipulaciones y envíos. Cumple con el Código de Prácticas 15 de la Asociación de Gas LP: Parte 2.

  • Destinados a dar una solución inteligente y eficaz para cerrar los cilindros de gas LP y evitar fugas de gas perjudiciales.
  • Cumplen con el Código de Práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP
  • Se utilizan en aplicaciones industriales, automovilísticas y logísticas.
Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SRF0078

Tapones antivibración - PEBD

Los tapones roscados antivibración BSP están pensados para disminuir las vibraciones y el ruido en los sistemas mecánicos. Su forma dentada evita el aflojamiento inducido por las vibraciones, a la vez que mantiene una sujeción sólida en el collarín de los tubos.

  • Diseñados para ser una solución fiable y eficaz para reducir y amortiguar las vibraciones.
  • Se utilizan con fijaciones hidráulicas BSP.
  • Se utilizan en industrias como la de maquinaria, la electrónica y la automoción.
Material: PEBD Color: Transparente Código De La Serie: SR6112

Tapones con lengüeta central

Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.

La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Se utilizan en diversas aplicaciones.

  • El diseño cónico permite que el tapón sea adecuado para varios diámetros interiores.
  • La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida a mano o con una herramienta.
  • Se utiliza en varias aplicaciones, como cables eléctricos en maquinaria, equipos y paneles de control.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068

Tapones con lengüeta lateral

Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.

La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.

Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).

  • Protegen del polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
  • Soportan temperaturas de entre -40 C y 135 C.
  • El diseño cónico permite que la pieza encaje con diferentes diámetros interiores.
Material: PEBD, TPE Color: Amarillo, Natural, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Tapones de ajuste a presión

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Tapones de montaje a presión

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011

Tapones de protección roscados

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEBD, Nylon 6, LDPE - PIR Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Tapones de protección roscados PCR

Los tapones protectores roscados Quick Fit protegen las roscas y las conexiones contra daños durante la producción, el almacenamiento y el envío, garantizando que permanezcan en buenas condiciones y listos para su uso cuando sea necesario. Ellos mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los escombros y la humedad fuera del orificio.

Oculta el hilo inicial de los hilos estándar femeninos. Son adecuados para diversas aplicaciones, incluidas las de las industrias hidráulica e ingenieril en general. Cubren una amplia gama de tamaños de rosca que cumplen con las normas métricas, de gas y UNF.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTFUPCR

Tapones para conector de ajuste rápido

Los tapones para conector de ajuste rápido se fabrican para adaptarse a conectores SAE J2044-12 para sistemas de combustible. El tapón ofrece protección contra la entrada de contaminantes y posibles fugas de fluido.

La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta y para permitir una extracción sencilla y rápida al tirar de ella.

  • La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta.
  • Ayuda a conectar cables de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas ni equipos especiales.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0009

Tapones protectores con rosca - Montaje rápido

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

La lengüeta ergonómica facilita la colocación y la extracción.Se ofrecen en silicona, un material reutilizable resistente a altas temperaturas, o en EPDM, un material reutilizable y económico con menos calor pero excelente resistencia química.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1009

Tapones protectores roscados - Reborde ancho

Los tapones de protección para roscas de ala ancha protegen las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. La junta de nitrilo garantiza un cierre hermético contra la superficie de contacto. El reborde ancho evita que las escamas de pintura entren en el orificio al retirarlo. Soporta temperaturas intermitentes desde -40 C hasta +100 C.

  • Su diseño de grosor ancho evita los restos de pintura en el orificio al retirarlos.
  • Su junta de nitrilo sella el tapón a la superficie de contacto para garantizar la estanqueidad.
  • Se recomiendan para temperaturas de entre -40 C y +100 C.
Material: PA Color: Amarillo Código De La Serie: SR5761

Tapones protectores roscados - Roscas NPT

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas NPT. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Puede instalarse a mano o utilizando una cabeza hueca 12-point. Diseñado para ofrecer solidez y resistencia a la abrasión. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).

  • Pueden instalarse a mano o con una cabeza de vaso de 12 puntas, un destornillador o una llave inglesa.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 F y 230 F | -40 C y 110 C.
  • Estos tapones roscados están recomendados para cuando se necesita solidez y resistencia a la abrasión.
Material: PEAD, PEEK Color: Rojo, Marrón Código De La Serie: SR5759, SRK0083

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas UNF. Proteja las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Con menos formas de hilo, permiten una aplicación rápida.

  • Presentan menos formas de rosca para una aplicación más rápida y pueden colocarse o retirarse con la mano, una llave hexagonal o un destornillador.
  • Son compatibles con las roscas estándar NS y NF clase 1-2-3.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la hidráulica, la neumática y la ingeniería en general.
Material: PEBD, PEAD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1077, SRF0029

Tapones roscados UNF

Los tapones roscados con junta tórica están diseñados para su uso en roscas UNF. Proporciona un cierre hermético con un labio de brida comprimido y una junta tórica opcional. Garantiza una prevención de fugas superior para las roscas hidráulicas. Ideal para racores hidráulicos de cara plana. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).

  • La junta tórica roscada mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 F y 230 F | -40 C y 110 C.
  • Se suelen utilizar en fijaciones hidráulicas de cara plana.
Material: PP Color: Amarillo, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0, Código De La Serie: SR5762

Tapones roscados con junta

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

  • de 3