Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Roscado Rosca BSP Placas de entrada de cables

 (17 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tapas de extremo de ajuste a presión

Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: PEBD, TPE, Color: Rojo, Azul, Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Tapas de conector de ajuste rápido

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
  • They can be reused.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRQCF

Capuchones moleteados blandos

Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: TPE Color: Azul Código De La Serie: SRF0010

Tapas de protección roscadas

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.

  • Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.
  • La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales.
Material: PEBD, PEAD, Nylon Color: Natural, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Tapas de sellado roscadas

Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas protegen las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.

  • Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.
  • Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1126

Tapones GLP

Los tapones GLP están diseñados para el sector del GLP. Cierra las bombonas de gas LP, evitando peligrosas fugas de gas. Se utiliza para un sellado seguro y eficaz, a prueba de manipulaciones y envíos. Cumple con el Código de Prácticas 15 de la Asociación de Gas LP: Parte 2.

  • Destinados a dar una solución inteligente y eficaz para cerrar los cilindros de gas LP y evitar fugas de gas perjudiciales.
  • Cumplen con el Código de Práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP
  • Se utilizan en aplicaciones industriales, automovilísticas y logísticas.
Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SRF0078

Tapones antivibración - PEBD

Los tapones roscados antivibración BSP están pensados para disminuir las vibraciones y el ruido en los sistemas mecánicos. Su forma dentada evita el aflojamiento inducido por las vibraciones, a la vez que mantiene una sujeción sólida en el collarín de los tubos.

  • Diseñados para ser una solución fiable y eficaz para reducir y amortiguar las vibraciones.
  • Se utilizan con fijaciones hidráulicas BSP.
  • Se utilizan en industrias como la de maquinaria, la electrónica y la automoción.
Material: PEBD Color: Transparente Código De La Serie: SR6112

Tapones con lengüeta central

Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.

La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Se utilizan en diversas aplicaciones.

  • El diseño cónico permite que el tapón sea adecuado para varios diámetros interiores.
  • La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida a mano o con una herramienta.
  • Se utiliza en varias aplicaciones, como cables eléctricos en maquinaria, equipos y paneles de control.
Material: PEBD Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068

Tapones de ajuste a presión

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Tapones de montaje a presión

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: PEBD Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SR1011

Tapones de protección roscados

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.

  • Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.
  • El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general.
Material: PEBD, PA Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Tapones protectores con rosca - Montaje rápido

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • La lengüeta ergonómica facilita la colocación y la extracción.
  • Se ofrecen en silicona, un material reutilizable resistente a altas temperaturas, o en EPDM, un material reutilizable y económico con menos calor pero excelente resistencia química.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general.
Material: PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1009

Tapones roscados con junta tórica

Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.

Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.

Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.

  • Incluyen un reborde comprimido y una junta tórica para ofrecer un sellado estanco al agua.
  • Pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
  • Se utilizan en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-0Código De La Serie: SR1125, SR5760

Tapones slottex

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho

Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.

  • Evita que el tapón se deslice por accidente en la pieza contacto.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuado para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias químicas y médicas.
Material: PEBD Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Tapones roscados con junta

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, PA6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012