Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Roscado Tuercas de inserción

 (50 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Asas - De plástico en forma de puente

Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Tapas de extremo de ajuste a presión

Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: PEBD, TPE, Color: Rojo, Azul, Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Capuchones protectores con rosca - Roscas UNF

Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas UNF. Proteja las roscas y los racores de posibles daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.

  • Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.
  • Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.
  • El tapón de protección protege el orificio de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad.
Código De La Serie:

Capuchones protectores con rosca - Roscas métricas

Los tapones roscados de estanqueidad están diseñados para su uso con roscas métricas. Protege las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.

  • Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.
  • Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.
  • Son adecuados para proteger roscas métricas.
Código De La Serie:

Capuchones protectores para espárragos

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.
  • Diseñados con un grosor pequeño.
  • Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas.
Material: PEBD, PE Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capuchones protectores roscados - Roscas UNF/JIC

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas UNF y JIC. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería. Puede tolerar temperaturas entre -30 C y +80 C.

  • Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.
  • Si elige la opción amarilla, están fabricados con PEAD y tienen un perfil largo, lo que permite más vueltas de rosca.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales.
  • La opción amarilla puede soportar temperaturas entre Mín. -30 C, Máx. +80 C.
Código De La Serie:

Capuchones protectores roscados - Roscas métricas

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas métricas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.

  • Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.
  • Aptos para roscas métricas
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales.
Código De La Serie:

Conteras cuadradas

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, GTP Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.

  • Ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
  • Adecuadas para aplicaciones estándar y de alta resistencia.
Material: PEAD, PEAD; Acero, PA, Aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Conteras roscadas redondas

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Conteras roscadas redondas - Metálicas

Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.

  • Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.
  • Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.
  • Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido.
Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438

Ruedas flotantes

Nuestras ruedas flotantes están diseñadas para usar en condiciones húmedas y secas. Garantizan un movimiento suave de materiales planos delicados o pulidos. Las bolas están disponibles en dos opciones de material y color. La bola roja de poliuretano (Shore A 90-95) es más resistente. El caucho negro (Shore A 80-85) es para la mayoría de las demás aplicaciones. La altura es ajustable, por lo que resultan muy prácticas. Cuenta con un vástago de BZP. Hay opciones de orientación a la derecha o a la izquierda para adaptarse a sus necesidades. Se suministra totalmente o parcialmente montada, y también está disponible en una opción de «solo bola».

Capuchones protectores para terminales con junta tórica

Nuestra gama de capuchones protectores para terminales con junta tórica están diseñados para proteger los conectores protectores para terminales con junta tórica que se utilizan en las conexiones hidráulicas.

El diseño del capuchón presenta una longitud general mayor para ofrecer una mayor protección contra la entrada de suciedad y otros contaminantes. También incluye un anillo de retención moldeado en el extremo que se ajusta a presión bajo el conector para mantenerlo en su sitio durante el transporte y el procesamiento.

Nuestra gama es adecuada para tamaños de rosca UNF y JIC.

  • Diseñados para proteger los conectores para terminales con junta tórica usados en las conexiones hidráulicas.
  • Presentan una longitud general mayor para ofrecer más protección.
  • Adecuados para roscas UNF y JIC.
Material: PEBD Color: Negro, Azul Código De La Serie: SRCFST, SR1078

Patas para maquinaria - Estándar

Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.

Código De La Serie: SR1545

Pomo moleteado - Inserto roscado

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Pomos de agarre de tacto suave con orificio ciego o espárrago roscado - Hembra

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Pomos de agarre estriado - Inserto roscado

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Pomos de asa en T - Espárrago roscado

Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.

Código De La Serie: SR6540

Pomos de champiñón

Los mangos de dos volúmenes de tipo champiñón proporcionan a los productos un aspecto acabado y estéticamente agradable. Estos mangos de plástico moldeados son ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las herramientas para máquinas, plantillas y fijaciones. El diseño de champiñón ofrece un agarre cómodo.

Código De La Serie: SR6530

Pomos de control - Con marcado

Los pomos de control con marcas son ideales para aplicaciones que requieren, ajustes de posición precisos. Estos pomos están diseñados con un borde moleteado con forma ergonómica y marca del indicador para una correcta configuración y ajuste.

Pomos de mariposa - Inserto ahusado/roscado

Los pomos de mariposa ahusados con rebordes hembra están diseñados para ofrecer un buen apoyo con cada giro haciendo que sean ideales para aplicaciones que requieren ser ajustadas y aflojadas con frecuencia. Estos pomos ahusados de plástico con rebordes con insertos de acero ofrecen un fácil agarre y son duraderos.

Pomos moleteados de diamante - Inserto roscado/Espárrago roscado

Los pomos moleteados de diamante tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones roscadas y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Tapas de conector de ajuste rápido

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
  • They can be reused.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRQCF

Tapones para conector de ajuste rápido

Los tapones para conector de ajuste rápido se fabrican para adaptarse a conectores SAE J2044-12 para sistemas de combustible. El tapón ofrece protección contra la entrada de contaminantes y posibles fugas de fluido.

La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta y para permitir una extracción sencilla y rápida al tirar de ella.

  • La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta.
  • Ayuda a conectar cables de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas ni equipos especiales.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0009

Capuchones moleteados blandos

Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: TPE Color: Azul Código De La Serie: SRF0010

  • de 2