Valikko Haku

Napsautusholkit

Varastossa

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
148 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Paneelin vähimmäispaksuus Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,0824 € - 0,1017 € 1500 Varastossa
1,4907 € - 1,8404 € 100 Varastossa
0,5499 € - 0,6789 € 200 Varastossa
0,1459 € - 0,1801 € 3098 Varastossa
0,0821 € - 0,1174 € 18998 Varastossa
0,0543 € - 0,0774 € 186993 Varastossa
0,0318 € - 0,0392 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0568 € - 0,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1816 € - 0,2242 € 2014 Varastossa
0,0422 € - 0,0521 € 3000 Varastossa
0,0318 € - 0,0392 € 996 Varastossa
0,0568 € - 0,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0422 € - 0,0521 € 7996 Varastossa
0,1198 € - 0,1479 € 4500 Varastossa
0,0547 € - 0,0676 € 1000 Varastossa
0,1198 € - 0,1479 € 8000 Varastossa
0,0824 € - 0,1017 € 12994 Varastossa
0,1198 € - 0,1479 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,2252 € - 1,5126 € 38 Varastossa
0,0568 € - 0,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 8
Läpivienti 12.7 mm 0.375 in 1.6 mm PA Musta

PGSB-12

Hinta-alue
0,2147 € - 0,162 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 14.3 mm 0.391 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-15

Hinta-alue
0,1984 € - 0,1482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 15.9 mm 0.437 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-18

Hinta-alue
0,226 € - 0,1695 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 17.5 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-20

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1846 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 19.1 mm 0.625 in 1.6 mm PA Musta

PGSB-24

Hinta-alue
0,2662 € - 0,2009 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 22.2 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-26

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2135 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 22.2 mm 0.687 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-29

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 38.0 mm 1.062 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-37

Hinta-alue
0,4408 € - 0,3743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 50.8 mm 1.750 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-42

Hinta-alue
0,5627 € - 0,4785 €

Varastotasot
70300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 11.0 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-7

Hinta-alue
0,2085 € - 0,157 €

Varastotasot
2968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Musta

437035559901

Hinta-alue
0,5558 € - 0,2519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 9.5 mm 4.8 mm 3.2 mm PA Musta

110494

Hinta-alue
0,0818 € - 0,0736 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 25.4 mm 19.0 mm 3.2 mm PA Musta

110522

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1629 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 12.7 mm 0.250 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-10

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1018 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 16.0 mm 0.504 in 1.4 - 3.5 mm PA Musta

PGSB-1316

Hinta-alue
0,272 € - 0,2021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 14.3 mm 0.437 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-16

Hinta-alue
0,1087 € - 0,0999 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 15.9 mm 0.500 in 1.6 mm PA Musta

PGSB-19

Hinta-alue
0,226 € - 0,1695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 19.1 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-22

Hinta-alue
0,2662 € - 0,2009 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 19.8 mm 0.625 in 1.6 mm PA Musta

PGSB-25

Hinta-alue
0,3107 € - 0,1195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 22.2 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-27

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2135 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 22.2 mm 0.750 in 1.6 mm PA Musta

PGSB-30

Hinta-alue
0,2998 € - 0,1151 €

Varastotasot
17333 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 45.0 mm 1.375 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-40

Hinta-alue
0,5463 € - 0,466 €

Varastotasot
19458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-5

Hinta-alue
0,0818 € - 0,0736 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 11.9 mm 0.343 in 1.6 mm PA Musta

PGSB-9

Hinta-alue
0,1202 € - 0,0721 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Musta

437037059901

Hinta-alue
0,5558 € - 0,2519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 14.3 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Musta

110504

Hinta-alue
0,1088 € - 0,0978 €

Varastotasot
5013 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 10.0 mm 0.284 in 0.8-1.6 mm PA Musta

PGSB-0710

Hinta-alue
0,3983 € - 0,3486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 12.7 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-11

Hinta-alue
0,2147 € - 0,162 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 14.3 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-14

Hinta-alue
0,1984 € - 0,1482 €

Varastotasot
741 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 15.9 mm 0.250 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-17

Hinta-alue
0,226 € - 0,1695 €

Varastotasot
1023 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 8.0 mm 0.187 in 1.6 mm PA Musta

PGSB-2

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1533 €

Varastotasot
2928 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 19.0 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-23

Hinta-alue
0,2662 € - 0,2009 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 30.0 mm 0.984 in 1-3.1 mm PA Musta

PGSB-2530

Hinta-alue
0,3843 € - 0,3278 €

Varastotasot
19400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 22.2 mm 0.625 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-28

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 25.4 mm 0.766 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-31

Hinta-alue
0,3052 € - 0,2273 €

Varastotasot
864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 51.0 mm 1.640 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-41

Hinta-alue
0,5451 € - 0,4647 €

Varastotasot
19333 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 11.1 mm 0.270 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-6

Hinta-alue
0,1632 € - 0,0986 €

Varastotasot
4408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 19.0 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Musta

437032559901

Hinta-alue
0,5572 € - 0,2272 €

Varastotasot
596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 6.6 mm 3.2 mm 1.6 mm PA Musta

110492

Hinta-alue
0,0818 € - 0,0736 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 15.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Musta

110507

Hinta-alue
0,1088 € - 0,0978 €

Varastotasot
3127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 15.9 mm 0.125 in 1.6 mm PA Musta

PGSB-1

Hinta-alue
0,1251 € - 0,0827 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 13.5 mm 0.406 in 1.6 mm PA Musta

PGSB-13

Hinta-alue
0,1348 € - 0,0809 €

Varastotasot
2866 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 19.0 mm 0.602 in 1.0-3.3 mm PA Musta

PGSB-1519

Hinta-alue
0,3115 € - 0,2336 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 22.0 mm 0.717 in 0.9-2.3 mm PA Musta

PGSB-1822

Hinta-alue
0,2826 € - 0,2122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 17.5 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-21

Hinta-alue
0,2574 € - 0,1921 €

Varastotasot
2853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 28.0 mm 0.945 in 1-3.3 mm PA Musta

PGSB-2428

Hinta-alue
0,363 € - 0,3089 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 34.2 mm 1.031 in 1-3.2 mm PA Musta

PGSB-2634

Hinta-alue
0,6883 € - 0,6267 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 7.9 mm 0.240 in 1.6 mm PA Musta

PGSB-3

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1533 €

Varastotasot
3935 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 57.2 mm 0.187 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-4

Hinta-alue
0,156 € - 0,1057 €

Varastotasot
6173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 57.2 mm 1.850 in 6.4 mm PA Musta

PGSB-43

Hinta-alue
0,9608 € - 0,8754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 11.0 mm 0.243 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-8

Hinta-alue
0,1349 € - 0,0809 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Musta

437036059901

Hinta-alue
0,5558 € - 0,2519 €

Varastotasot
2550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Musta

110501

Hinta-alue
0,0943 € - 0,0848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Musta

465884

Hinta-alue
0,8007 € - 0,8007 €

Varastotasot
7083 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 13.0 mm 0.402 in 0.8-3.0 mm PA Musta

PGSB-1013

Hinta-alue
0,221 € - 0,167 €

Varastotasot
87593 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP05005

Hinta-alue
0,0455 € - 0,0369 €

Varastotasot
77108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 30.2 mm 23.8 mm 3.2 mm PA Musta

22MP11815

Hinta-alue
0,1801 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti Pyöreä 6.35 mm Nailon Musta

04MP0250ATB

Hinta-alue
0,0536 € - 0,0434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Anti-Twist
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Läpivienti 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Musta

465907

Hinta-alue
0,0994 € - 0,0896 €

Varastotasot
812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Musta

465919

Hinta-alue
0,1592 € - 0,1521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm PA Musta

466901

Hinta-alue
0,1521 € - 0,1373 €

Varastotasot
4838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Musta

466907

Hinta-alue
0,4053 € - 0,384 €

Varastotasot
2498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 27.8 mm 0.937 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-34

Hinta-alue
0,2801 € - 0,2085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 38.0 mm 1.312 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-39

Hinta-alue
0,8406 € - 0,2656 €

Varastotasot
151502 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Musta

465902

Hinta-alue
0,3982 € - 0,3783 €

Varastotasot
13220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm PA Musta

465909

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0588 €

Varastotasot
3992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Musta

466899

Hinta-alue
0,1153 € - 0,1038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 25.4 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Musta

466903

Hinta-alue
0,197 € - 0,1776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Musta

466913

Hinta-alue
0,2289 € - 0,2176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti Pyöreä 3.175 mm Nailon Musta

04MP0125ATB

Hinta-alue
0,0447 € - 0,0362 €

Varastotasot
905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Anti-Twist
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Läpivienti 12.7 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP05004

Hinta-alue
0,0455 € - 0,0369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 20.6 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Musta

22MP08110

Hinta-alue
0,0753 € - 0,061 €

Varastotasot
1910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 19.0 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Musta

22MP07510

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0547 €

Varastotasot
17806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 20.6 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Musta

22MP08109

Hinta-alue
0,0753 € - 0,061 €

Varastotasot
34900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 32.0 mm 0.937 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-35

Hinta-alue
0,3366 € - 0,2524 €

Varastotasot
31100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 27.8 mm 0.812 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-32

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm PA Musta

465893

Hinta-alue
0,0955 € - 0,0859 €

Varastotasot
1659 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Musta

465905

Hinta-alue
0,0779 € - 0,0701 €

Varastotasot
15997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Musta

465910

Hinta-alue
0,0779 € - 0,0701 €

Varastotasot
3997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Musta

466900

Hinta-alue
0,1181 € - 0,1063 €

Varastotasot
12116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Musta

466904

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2026 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 34.9 mm 1.000 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-36

Hinta-alue
0,9282 € - 0,3278 €

Varastotasot
1544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 31.8 mm 25.4 mm 6.4 mm PA Musta

465898

Hinta-alue
0,246 € - 0,2204 €

Varastotasot
369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 27.8 mm 0.875 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-33

Hinta-alue
0,2801 € - 0,2085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 38.0 mm 1.125 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-38

Hinta-alue
0,422 € - 0,3592 €

Varastotasot
1311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E320906
Läpivienti 38.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Musta

465900

Hinta-alue
0,3072 € - 0,293 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 9.5 mm 6.3 mm 1.6 mm PA Musta

465908

Hinta-alue
0,0779 € - 0,0701 €

Varastotasot
13997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm PA Musta

466896

Hinta-alue
0,0985 € - 0,0886 €

Varastotasot
585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.2 mm 17.7 mm 3.2 mm PA Musta

466902

Hinta-alue
0,1678 € - 0,1507 €

Varastotasot
3484 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Musta

466911

Hinta-alue
0,1314 € - 0,1181 €

Varastotasot
5298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Musta 7.9 mm (HD)

22MP01015

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0543 €

Varastotasot
12966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 11.1 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP04376

Hinta-alue
0,043 € - 0,0348 €

Varastotasot
2999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Musta

22MP05006

Hinta-alue
0,0455 € - 0,0369 €

Varastotasot
12723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 19.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Musta

22MP07506

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0547 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 19.1 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP07508

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0547 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 44.5 mm 34.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP17522

Hinta-alue
0,2899 € - 0,2348 €

Varastotasot
3243 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 17.5 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP06879

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0547 €

Varastotasot
1994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP04375

Hinta-alue
0,043 € - 0,0348 €

Varastotasot
15953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP10012

Hinta-alue
0,1373 € - 0,1112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 15.9 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP06254

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0422 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.2 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP08709

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0824 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 101.6 mm 87.8 mm 6.3 mm PA Musta

22MP40055

Hinta-alue
1,8404 € - 1,4907 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 57.2 mm 44.5 mm 0.8-3.2 mm PA Musta

22MP22529

Hinta-alue
0,6789 € - 0,5499 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 34.9 mm 25.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP13716

Hinta-alue
0,1801 € - 0,1459 €

Varastotasot
3098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Musta 22.2 mm (HD)

22MP01080

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0821 €

Varastotasot
18998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Musta 11.9 mm (HD)

22MP01020

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0543 €

Varastotasot
186993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 7.9 mm 4.7 mm 1.6 mm Nailon Musta

22MP03123

Hinta-alue
0,0392 € - 0,0318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Valkoinen 11.9 mm (HD)

22MP01020W

Hinta-alue
0,081 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP15017

Hinta-alue
0,2242 € - 0,1816 €

Varastotasot
2014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 14.3 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP05625

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0422 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nailon Musta

22MP02502

Hinta-alue
0,0392 € - 0,0318 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm PA Valkoinen

22MP03754W

Hinta-alue
0,081 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP05627

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0422 €

Varastotasot
7996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP10913

Hinta-alue
0,1479 € - 0,1198 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 17.5 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP06878

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0547 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 27.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP10915

Hinta-alue
0,1479 € - 0,1198 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.2 mm 17.5 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP08711

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0824 €

Varastotasot
12994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 27.8 mm 22.2 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP10914

Hinta-alue
0,1479 € - 0,1198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 85.7 mm 71.4 mm 6.3 mm PA Musta

22MP33745

Hinta-alue
1,5126 € - 1,2252 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit;Valkoinen;4.8 mm;(HD)

22MP01010W

Hinta-alue
0,081 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Napsautusholkki - Paneelin paksuusalue 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.125 in ; Likimääräinen kaapelinpitimen halkaisija 12.7 mm | 0.500 in

22MP06259


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm PA Valkoinen

22MP04375W

Hinta-alue
0,0885 € - 0,062 €

Varastotasot
1978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Musta 15.9 mm (HD)

22MP01050

Hinta-alue
0,0742 € - 0,052 €

Varastotasot
17978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.2 mm 15.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP08710

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0824 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 88.9 mm 74.6 mm 6.3 mm PA Musta

22MP35047

Hinta-alue
1,5366 € - 1,2446 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 19.1 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP07509

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP05626

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0422 €

Varastotasot
37000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Musta

22MP08707

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0824 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP20026

Hinta-alue
0,2899 € - 0,2348 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.2 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP08708

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0824 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm PA Valkoinen

22MP10012W

Hinta-alue
0,1373 € - 0,1112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm PA Valkoinen

22MP20026W

Hinta-alue
0,2899 € - 0,2348 €

Varastotasot
749 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Valkoinen 7.9 mm (HD)

22MP01015W

Hinta-alue
0,081 € - 0,0568 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Valkoinen 12.7 mm (HD)

22MP01030W

Hinta-alue
0,081 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP03753

Hinta-alue
0,0392 € - 0,0318 €

Varastotasot
1994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Musta 13.5 mm (HD)

22MP01040

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Valkoinen 13.5 mm (HD)

22MP01040W

Hinta-alue
0,0869 € - 0,0607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Valkoinen 19.1 mm (HD)

22MP01060W

Hinta-alue
0,1119 € - 0,0784 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP15021

Hinta-alue
0,2242 € - 0,1816 €

Varastotasot
17998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 11.1 mm 6.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP04374

Hinta-alue
0,043 € - 0,0348 €

Varastotasot
8731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 15.9 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP06257

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0422 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 38.1 mm 28.6 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP15018

Hinta-alue
0,2242 € - 0,1816 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Musta

22MP08706

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 31.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP12515

Hinta-alue
0,1801 € - 0,1459 €

Varastotasot
4646 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 63.5 mm 49.9 mm 3.2 mm PA Musta

22MP25031

Hinta-alue
0,6897 € - 0,5587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 76.2 mm 62.7 mm 6.3 mm PA Musta

22MP30039

Hinta-alue
1,4064 € - 1,1392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP03754

Hinta-alue
0,0392 € - 0,0318 €

Varastotasot
974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Musta 12.7 mm (HD)

22MP01030

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0543 €

Varastotasot
6999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2