Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication. Les applications standard comprennent : l’anodisation, le grenaillage, le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et les lignes de peinture générale.
Cette gamme comporte plusieurs styles, notamment une gamme avec une conception à bride et un joint interne qui garantit un bon ajustement, ou des modèles avec une languette ergonomique pour faciliter le retrait.
Ces capes sont faciles à installer : pour assurer le meilleur ajustement possible, le diamètre interne doit être inférieur d’environ 10 % au diamètre externe de la pièce à masquer.
Notre gamme est disponible dans différentes matières bénéficiant de diverses propriétés. Le silicone est une matière de masquage haut de gamme offrant une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques. L’EPDM est une matière plus économique avec une résistance plus faible à la chaleur. Les options en silicone et EPDM peuvent être utilisées plusieurs fois. Le PVC souple, quant à lui, est une solution plus économique. Il offre également une bonne résistance aux produits chimiques, mais une résistance à la chaleur moindre, et est destiné à un usage unique.
Series Code: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | ID | IH | Couleur | Matière | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9865 € - 0,9865 € | 1669 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
||
0,8132 € - 0,8543 € | Demander le délai de livraison ici |
0.441 in
11.2 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
||
1,7272 € - 3,6271 € | 36847 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
||
0,3605 € - 0,3667 € | 21880 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
||
0,8967 € - 1,9789 € | 2095 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
||
1,7548 € - 3,6852 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
||
0,1464 € - 0,3248 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,1671 € - 0,3511 € | 24 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,2252 € - 0,6321 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,286 € - 0,6006 € | 17398 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,5886 € - 1,2158 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,0913 € - 0,1918 € | 4150 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,1506 € - 0,4245 € | 1710 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,2362 € - 0,4962 € | 1135 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,9921 € - 0,9921 € | Demander le délai de livraison ici |
0.362 in
9.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
||
1,437 € - 1,437 € | 19736 En stock |
0.575 in
14.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
||
1,0847 € - 2,3997 € | 311 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
||
0,3048 € - 0,3048 € | 39949 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Noir
|
Silicone
|
||
1,3386 € - 2,8112 € | 867 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
||
0,0755 € - 0,1587 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.