Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRRN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Épaisseur de panneau acceptée | Panel Thickness Range | Distance entre les trous de fixation | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0334 € - 1,0334 € | 1000 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,1238 € - 1,1238 € | 1000 En stock |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,2588 € - 1,2588 € | 131 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9603 € - 0,9603 € | 5498 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
0,6687 € - 0,6687 € | 500 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
117,00 € - 130,00 € | 3 En stock |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
|
||
0,6328 € - 0,6328 € | 7702 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,858 € - 0,858 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9796 € - 0,9796 € | 444 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,7876 € - 0,7876 € | 20470 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,8774 € - 0,8774 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,9119 € - 0,9119 € | 1064 En stock |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
0,4836 € - 0,5223 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,5167 € - 0,5596 € | 581 En stock |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,9354 € - 0,9354 € | 3000 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,8101 € - 1,8101 € | 990 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,9385 € - 0,9385 € | 1000 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9416 € - 0,9416 € | 1005 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,2588 € - 1,2588 € | 500 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,5199 € - 1,5199 € | 1787 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.