Les ressorts de torsion sont parfaitement adaptés aux applications de stockage et de libération de l'énergie, ou de maintien de la pression sur une courte distance. Disponibles dans un format à main droite ou gauche, avec des branches d'angles différents. Fabriqué à partir d'acier inoxydable 302.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de tige depuis le centre du trou | Degré de déviation | Diamètre de fil | Taille du mandrin | Couple | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0296 € - 5,5685 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
270
|
0.106 in
2.7 mm
|
17.9 mm
17.9 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
9,6586 € - 10,1698 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.114 in
2.9 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
13,7072 € - 14,4119 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.126 in
3.2 mm
|
25.7 mm
25.7 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
360
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
360
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
360
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
360
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
360
|
|
|
|
||
1,9897 € - 2,2108 € | Demander le délai de livraison ici |
|
360
|
|
|
|
||
2,0174 € - 2,2522 € | Demander le délai de livraison ici |
|
360
|
|
|
|
||
2,1555 € - 2,4042 € | Demander le délai de livraison ici |
|
360
|
|
|
|
||
2,4181 € - 2,6806 € | Demander le délai de livraison ici |
|
360
|
|
|
|
||
2,5701 € - 2,8602 € | Demander le délai de livraison ici |
|
360
|
|
|
|
||
3,261 € - 3,6202 € | Demander le délai de livraison ici |
|
360
|
|
|
|
||
3,4268 € - 3,8275 € | Demander le délai de livraison ici |
|
360
|
|
|
|
||
3,6893 € - 4,1038 € | Demander le délai de livraison ici |
|
360
|
|
|
|
||
5,0296 € - 5,5685 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
360
|
0.106 in
2.7 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.