Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Actionné par bouton Fixe Scellés de container et de camion

 (32 Types de produit)

Liste Grille

Capes anti-poussière

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

Charnières d'angle - axe fixe

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

Fermeture à compression ajustable - Bouton à ailettes

Le loquet à compression avec bouton à ailettes est un choix idéal lorsqu'une meilleure étanchéité est requise en conditions de vibrations. Privilégié pour les armoires, les panneaux d'accès et autres applications de composants mécaniques.

Cette gamme de loquets à compression est dotée d'une conception fixe et existe en version verrouillable et non verrouillable. Les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.

Les loquets nécessitent l'utilisation de cames standard sans butée, qui sont vendues séparément.

  • Matière : Zamak
  • Finition : chromée et revêtement poudre noire

Fermetures à came à tourner à poignée - Poignée en T

Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

Séries: SR5518

Fermetures à tourner à poignée - Bouton à ailettes miniature

Les mini-verrous à came avec boutons à ailettes sont idéales pour les applications plus légères au sein desquelles l'espace est précieux. Elles sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac poudrée de couleur noire, et tout un choix d'emprises

Séries: SR5529

Kit d'assemblage à tringle unique

Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.

Loquets 1/4 de tour - Cadenassables avec bouton à ailettes

Dotés de fixations cadenassables pour une sécurité supplémentaire avec fermeture à cadenas. Ils sont aussi équipés d'un joint en caoutchouc une plus grande étanchéité. Des portes à gauche et à droite sont également proposées, de même que tout un éventail d'emprises

Loquets à expansion

Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.

Pied palette

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

Plaques de montage

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

Poignées de verrouillage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Porte-clé étiquette

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

Quart de tour – Bouton en étoile modulable

Fermetures à came à tourner à poignée - Réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, les portes, les armoires et autres installations similaires.

Ces loquets offrent une durabilité et une sécurité exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements industriels, commerciaux et à fort enjeu. Ces loquets sont faciles et rapides à installer. Ils sont parfaits pour les situations nécessitant un accès léger et peuvent être installés sur des portes de toute épaisseur.

La poignée est amovible, donc non obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert à l’aide d’une clé triangulaire de 9 mm.

  • Couleur : Naturel

Rondelle de blocage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Sauterelles

Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.

Sauterelle à bobinage de fil et contre-crochet

Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable

Serrure à maillons avec gâche

Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.

Sauterelle avec gâche

Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)

Sauterelles à ressort latérales avec gâche

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

Scellés cadenas

Nos scellés cadenas sont utilisés pour sécuriser les marchandises lors du transport et permettent d'identifier clairement une effraction ou une violation, vous procurant ainsi une tranquillité d’esprit pendant l’expédition. Ces scellés constituent un choix idéal pour les applications plus exigeantes.

Le scellé ne peut être retiré qu’à l’aide d’une cisaille (vendue séparément). Ces scellés sont une alternative économique et sécurisée à usage unique aux cadenas conventionnels. Ils sont fabriqués dans un matériau transparent pour visualiser toute effraction.

  • Matière : corps en résine SAN et en polypropylène (PP) avec moraillon en acier chromé
  • L'encoche du moraillon peut être retirée à la main (en option)
  • Couleurs : bleu, vert et rouge

Comprend des options qui comportent une étiquette RFID pour la lecture électronique et l’enregistrement.

Installation :
1. Retirer la manille du boîtier
2 Insérer la manille dans le trou supérieur du boîtier
3 Appuyer pour verrouiller.

Les applications comprennent : les bacs de distribution en plastique, les portes de véhicules et les portes d'entrepôt sous douane.

Séries: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Scellés de boulonnage

Un scellé à boulon de haute sécurité, idéal pour sécuriser les marchandises importées et exportées, tant au niveau national qu’international. Les applications comprennent les conteneurs d’expédition, les conteneurs de fret, les camions, les portes de remorques et le fret ferroviaire.

Ces scellés à boulon sont dotés d’une tête de goupille et d’un insert de 18 mm, qui maintiennent le scellé engagé sur le loquet de l’application lorsque le couvercle en plastique est retiré intentionnellement ou accidentellement. Rotation limitée à 180 en position d'engagement Ces scellés empêchent les violations par rotation rapide du barillet. Le scellé à boulon est également doté d’une étiquette.

La gamme comprend différentes options, notamment des goupilles revêtues ou non revêtues. La goupille revêtue est recouverte d’une couche supplémentaire de peinture qui renforce sa protection contre les éclats et les dommages. Le barillet du scellé est fabriqué en ABS de haute qualité, ce qui lui confère une résistance aux chocs et permet de déceler les traces d’effraction.

Conforme aux normes ISO 17712:2013 (uniquement option goupille revêtue) et C-TPAT.

Installation :
1. Placer la goupille dans le barillet
2 Appuyer sur le scellé
3 Retrait à l'aide d'un coupe-boulon (vendu séparément).

  • Matière : barillet en acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et goupille en acier.
  • Couleurs : bleu, vert, orange, rouge et blanc


Séries: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Scellés de câblage - Corps en plastique

Nos scellés de câblage en plastique peuvent être utilisés pour sécuriser les marchandises importées et exportées dans le monde entier. Une alternative hautement sécurisée aux verrous standard, grâce au témoin d'intégrité. Le scellé est facile à utiliser dans les applications à serrer. Il est adapté aux applications suivantes : les portes de véhicules, les camions-citernes, les chariots de produits détaxés et les chariots grillagés.

Le scellé est doté d'un mécanisme de verrouillage amélioré et comprend une longue étiquette idéale pour l'impression de QR codes, de numéros de série et de codes-barres jusqu'à 13 chiffres. Le scellé offre une très haute résistance à la traction, avec les options suivantes : 120 kg (diamètre de 1,5 mm) et 150 kg (diamètre de 2,0 mm).

Installation :
1. Passer le câble à travers l'élément à sceller
2 Insérer le câble dans la chambre de verrouillage
3 Tirer le câble à travers le corps, jusqu'à ce que l'article soit bien scellé. Tirer ensuite sur le corps pour vous assurer que le scellé est verrouillé.
4. Retirez le scellé à l'aide du coupe-câble approprié (vendu séparément).

  • Matière : corps en polypropylène (PP) avec moraillon en acier chromé.
  • Couleurs : bleu, vert et rouge


Séries: SRH0021

Scellés de câblage - Corps métallique

Nos scellés de câblage métalliques peuvent être utilisés pour sécuriser les marchandises pendant de longues périodes et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises importées et exportées. Les applications typiques comprennent les conteneurs d’expédition, les conteneurs de fret, le fret ferroviaire, les bacs de distribution en plastique, les vannes pétrochimiques, les camions et les remorques.

Le câble en acier ne peut être retiré qu’à l’aide d’un outil (vendu séparément). Le câble non préformé s’effiloche quand il est coupé, afin d’empêcher les manipulations non autorisées. Ces scellés empêchent les effractions par coupure du câble et la réutilisation du scellé.

Conformes aux normes ISO17712:2023 et C-TPAT avec des diamètres de câble d’au moins 3,5 mm.

Installation :
1. Passer le câble à travers l'élément à sceller
2 Insérer le câble dans la chambre de verrouillage
3 Tirer le câble à travers le corps, jusqu'à ce que l'article soit bien scellé. Tirer ensuite sur le corps pour vous assurer que le scellé est verrouillé.
4. Retirez le scellé à l'aide du coupe-câble approprié (vendu séparément).

  • Matière : corps en aluminium avec câble en acier galvanisé
  • Couleurs : noir, bleu, bronze et rouge


Séries: SRH0017, SRAluLock

Scellés de longueur fixe - Métal

Nos scellés de longueur fixe en métal offrent un moyen ultra-robuste de dissuader, empêcher et détecter toute effraction ou toute violation. Ce produit est équipé d'une sangle plate qui se verrouille fermement à une longueur prédéfinie et dont le retrait exige un outil de découpe.

Séries: SRH0022

Scellés de longueur fixe - Plastique

Nos scellés de longueur fixe en plastique offrent un moyen simple et économique de détecter toute effraction ou toute violation. Ces produits sont dotés d'une sangle plate qui se verrouille solidement sur une longueur prédéterminée.

Séries: SRH0025, SRH0024, SRH0023

  • sur 2