Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Silicone Installation à pression

 (19 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon d'obturation

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

Séries: SR6275

Bouchon fuselé fermé

Les bouchons coniques de masquage sont conçus pour assurer un ajustement parfait grâce à leurs côtés convexes et protéger des contaminants, des débris et des dommages. Ils disposent d’une installation par pression qui les rend faciles à utiliser et à retirer.

Utilisés dans un éventail d’applications, y compris trous borgnes, tuyaux, mobilier et boîtiers électriques. Ils sont réutilisables grâce à la matière dans laquelle ils sont fabriqués sans compromettre l’efficacité de l’étanchéité.

  • Matière : silicone
  • Couleur : gris, jaune, vert, blanc, rouge, noir, rose, violet, bleu, transparent


Séries: SR5751

Bouchon rondelle de masquage

Les bouchons à collerette haute température sont proposés dans deux matériaux : le caoutchouc siliconé naturel ou le PMBD de couleur noire. Dans un cas comme dans l'autre, ils agissent en tant que bouchons pour des orifices lisses ou filetés et masquent la surface autour du trou. Avantages combinés d'un bouchon et d'une collerette en un seul produit

Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Bouchons d'obturation

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bouchons de masquage sans collerette

Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.

Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Bouchons de masquage à languette

Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.

Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bouchons fuselés haute température

Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.

Séries: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Bouchons protecteurs

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à la fermeture de cavités de panneaux. Ils offrent une finition nette et une solution rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux. Capable de supporter des niveaux de température compris entre - 40 et + 135 C.

Séries: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Butées

Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

Séries: SR5807

Cache anti-poussière USB

Les bouchons RJ et USB permettent de protéger les cosses non utilisées contre toute pénétration de saletés et d'humidité. La gamme rassemble différentes formes et différentes tailles pour répondre aux spécificités des différentes applications.

Séries: SRF0058

Capes de masquage à retrait facile

Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication. Les applications standard comprennent : l’anodisation, le grenaillage, le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et les lignes de peinture générale.

Cette gamme comporte plusieurs styles, notamment une gamme avec une conception à bride et un joint interne qui garantit un bon ajustement, ou des modèles avec une languette ergonomique pour faciliter le retrait.

Ces capes sont faciles à installer : pour assurer le meilleur ajustement possible, le diamètre interne doit être inférieur d’environ 10 % au diamètre externe de la pièce à masquer.

Notre gamme est disponible dans différentes matières bénéficiant de diverses propriétés. Le silicone est une matière de masquage haut de gamme offrant une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques. L’EPDM est une matière plus économique avec une résistance plus faible à la chaleur. Les options en silicone et EPDM peuvent être utilisées plusieurs fois. Le PVC souple, quant à lui, est une solution plus économique. Il offre également une bonne résistance aux produits chimiques, mais une résistance à la chaleur moindre, et est destiné à un usage unique.

  • Matières : caoutchouc silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) et polychlorure de vinyle (PVC) souple 425F (218C).
  • Couleurs : noir, naturel ou jaune
  • Dureté : duromètre (Shore A) 55 + 5 et 85 +/– 2


Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Capes de masquage à rondelle

Une gamme de capes de masquage avec rondelle qui peut être utilisée comme cape de protection pour les embouts filetés et non filetés.

Bien que le produit soit principalement conçu comme une cape, la rondelle intégrée masque la mise à la terre et fournit également une protection des bords pour veiller à ce que le trou soit exempt de contaminants et de dommages. Cette solution de masquage très polyvalente peut également être inversée et utilisée pour boucher les trous.

  • Matière : silicone (55 Shore A)
  • Température maximale : 316 C (600 F)
  • Couleurs : noir, vert, gris, naturel, rose, violet, rouge et jaune


Séries: SR5756

Capes et bouchons de masquage droits

Les capes droites sont une solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage, notamment la peinture, le placage, le revêtement poudre, l'anodisation, le sablage, le traitement chimique abrasif et les procédés qui exposent les pièces à des températures élevées. Elles sont très polyvalentes et peuvent également être utilisées comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.

Ces capes et bouchons de masquage peuvent être utilisés pour protéger les goujons, tiges, extrémités de tubes et autres applications qui nécessitent une protection. Ils sont disponibles dans un large choix de matières et de couleurs pour répondre aux exigences de votre projet.

  • Matière : éthylène propylène diène monomère (EPDM) et caoutchouc silicone
  • Couleurs : noir, bleu, vert, gris, naturel, orange, rose, violet et jaune


Séries: SR1052, SR1095

Capes pour vis 6 pans creux (CHC)

Nos capes pour vis 6 pans creux (CHC) sont disponibles sous différentes formes et matériaux, pour répondre à différentes utilisations. Elles sont plus couramment utilisées pour l'intérieur des boîtiers d'onduleurs lorsque les câbles haute tension passent à proximité de têtes de vis métalliques, ce qui se produit lorsque l'espace est limité. La cape peut être appliquée afin d'éviter toute interférence entre les deux, car la tête de vis doit être isolée. Ces capes offrent également une protection contre la poussière et la saleté. Notre gamme est proposée en gris, blanc ou noir et fabriquée à partir de silicone ou de PE basse densité.

Séries: SR1628, SR1813

Cônes de masquage

Les bouchons de masquage coniques sont une solution de masquage polyvalente qui peut être utilisée comme bouchon ou comme cape. La forme conique permet d'obturer une grande variété de diamètres intérieurs et de couvrir un large éventail de diamètres extérieurs. Ces bouchons sont idéaux pour une gamme d'applications de masquage, y compris le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et l'anodisation.

La gamme est disponible dans diverses matières, dont le silicone de qualité supérieure et l'EPDM économique. Le silicone bénéficie d'une haute résistance à la température et peut être utilisé plusieurs fois. L'EPDM est également réutilisable, avec une résistance à la chaleur plus faible, mais une résistance aux produits chimiques supérieure.

  • Matière : éthylène propylène diène monomère (EPDM) et caoutchouc silicone
  • Couleurs : noir, bleu, marron, vert, naturel, rouge, rouille, violet et jaune


Séries: SR1075, SR1091

Pied à installation par pression

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573

Tube de masquage droit

Ces tubes haute température constituent une excellente solution car ils sont adaptés à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts. Le tube peut être utilisé avec une cape, si nécessaire. Ces capes peuvent être appliquées sur des tiges et goujons longs.

Livrés en rouleau, les tubes peuvent être coupés à la longueur requise. Une coupe longue permet de créer une languette facile et rapide à retirer. Il est possible de masquer un trou traversant en utilisant le diamètre extérieur du tube et en l'insérant dans le trou.

Le tube est flexible et s'adapte aux irrégularités. Il ne fond pas, ne durcit pas et peut être réutilisé, ce qui en fait un produit économique.

Applications courantes : peinture poudre, électrophorèse, plaquage et anodisation.

  • Matière : éthylène propylène diène monomère (EPDM) et caoutchouc silicone (dureté 55 Shore A).
  • Couleurs : noir, naturel et rouge


Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065

Tubes de masquage en étoile

Le tube en étoile est une solution idéale pour masquer les tiges et goujons longs quand les bouchons sont trop courts. Le profilé en étoile confère à la pièce une flexibilité et s'adapte facilement sur les diamètres étroits.

Ces tubes sont très flexibles et peuvent s'adapter à plusieurs plages. Ils s'adaptent facilement aux goujons filetés, aux tubes non filetés ou aux formes irrégulières. Ils ont une bonne résistance à la chaleur.

  • Matière : silicone
  • Température maximale : 315 C (600 F)
  • Couleurs : bleu, vert, rouge, blanc et jaune


Séries: SR1051

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone, PEBD, TPE, TPR Couleur: Gris, Naturel, Jaune, Transparent, Rose, Rouge, Noir Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026